Schmalz

Selection Aid for Vacuum Lifters

Jumbo or VacuMaster?

You can select which handling system is the ideal solution for your application based on the following characteristics

Your Application

Max. lifting capacity

300 kg

2,000 kg

Workpiece

Mainly porous and permeable e.g. cardboad boxes, bags and wooden boards

Mainly smooth and airtight e.g. metal plates and glass sheets

Workpiece format

Max. 4,000 mm x 2,000 mm

Max. 8,000 mm x 2,000 mm

Type of handling

Horizontal (max. 300 kg)

90° swiveling (max. 120 kg)

Horizontal (max. 2000 kg)

90° swiveling (max. 1000 kg)

180° turning (max. 500 kg)

Lifting cycles per hour

up to ~500 picks/h

up to ~ 100 picks/h

Product recommendation

Vacuum tube lifter Jumbo

Vacuum lifting device VacuMaster

Application

Move goods weighting upt to 300 kg quickly and frequently

Move heavy loads weighting up to 2,000 kg ergonomically and securely

Functions

Vacuum-generated holding force and lifting force

Vacuum-generated holding force, lifting froce generated by chain hoist

Products

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.