Tubes de levage par le vide
- Manipulation rapide et efficace de pièces pesant jusqu'à 300 kg
- Unité de levage, Unité de commande, ventouse et générateur de vide sont configurable
- Lever et baisser la charge par le biais le vide
Afficher la catégorie
Jumbo ou VacuMaster?
Les critères suivants vous permettent de déterminer quel système de manipulation est optimal pour votre cas d'application.
Charge maximale | 300 kg | 2,000 kg |
Pièce | Généralement poreuse et perméable à l'air p. ex. cartons, sacs et panneaux de bois | Généralment lisse et étanche à l'air p.ex. panneaux en métal et panneaux vitrés |
Format de pièce | Max. 4.000 mm x 2.000 mm | Max. 8.000 mm x 2.000 mm |
Type de manipulation |
Horizontal (max. 300 kg) Basculement à 90° (max. 120 kg) |
Horizontal (max. 2000 kg) Basculement à 90° (max. 1000 kg) Retournement á 180° (max. 500 kg) |
Cycles de levage par heure | jusqu'à ~500 cycles/h | jusqu'à ~ 100 cycles/h |
Produit recommandé | Tube de levage par le vide Jumbo | Palonnier á ventouses VacuMaster |
Application | Déplacer souvent et rapidement de marchandises jusqu'á 300 kg | Déplacer de manière ergonomique et sûre des charges lourdes jusqu'à 2.000 kg |
Fonctionnement | Force de préhension et force de levage assurées le vide | Force de préhension assurée par de vide, force de levage assurée par un palan à chaîne |