Schmalz

Vakumlu Kaldırıcılar için Seçim Yardımı

Jumbo mu VacuMaster mı?

Uygulamanız için hangi taşıma sisteminin ideal çözüm olduğunu aşağıdaki özelliklere göre seçebilirsiniz

Sizin Başvurunuz

Maks. kaldırma kapasitesi

300 kg

2,000 kg

İş parçası

Çoğunlukla gözenekli ve geçirgen, örneğin karton kutular, torbalar ve ahşap levhalar

Çoğunlukla pürüzsüz ve hava geçirmeyen, örneğin metal plakalar ve cam levhalar

İş parçası formatı

Maks. 4.000 mm x 2.000 mm

Maks. 8.000 mm x 2.000 mm

Taşıma türü

Yatay (maks. 300 kg)

90° dönebilen (maks. 120 kg)

Yatay (maks. 2000 kg)

90° dönebilen (maks. 1000 kg)

180° dönüş (maks. 500 kg)

Saat başına kaldırma döngüleri

500 kaldırma/saate kadar

100 kaldırma/saate kadar

Ürün tavsiyesi

Vakum tüp kaldırıcı Jumbo

Vakum kaldırma cihazı VacuMaster

Uygulama

Ağırlığı 300 kg'a kadar olan malları hızlı ve sık bir şekilde taşıyın

Ağırlığı 2.000 kg'a kadar olan ağır yükleri ergonomik ve güvenli bir şekilde taşıyın

Fonksiyonlar

Vakumla oluşturulan tutma kuvveti ve kaldırma kuvveti

Vakumla oluşturulan tutma kuvveti, zincirli vinç tarafından oluşturulan kaldırma freni

Ürünler

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.