Schmalz

Ayuda para la selección

¿Jumbo o VacuMaster?

El sistema de manipulación que soluciona óptimamente su caso de aplicación lo puede determinar usted en función de los siguientes factores.

Su aplicación

Carga máxima

300 kg

2.000 kg

Pieza

Principalmente porosos y permeables, por ejemplo, cajas de cartón, sacos y tableros de madera.

Principalmente lisas y herméticas, por ejemplo, planchas de metal y láminas de vidrio.

Formato de pieza

Max. 4.000 mm x 2.000 mm

Max. 8.000 mm x 2.000 mm

Tipo de manipulación

Horizontal (max. 300 kg)

Basculación de 90° (max. 120 kg)

Horizontal (max. 2000 kg)

Basculación de 90° (max. 1000 kg)

Volteo de 180° (max. 500 kg)

Ciclos de levantamiento po hora

hasta ~500 picks/h

hasta ~ 100 picks/h

Producto recomendado

Tubo elevador por vacío Jumbo

Elevador por vacío VacuMaster

Aplicación

Traslado rápido y frecuente de mercancías de hasta 300 kg de peso

Mueva cargas pesadas de hasta 2.000 kg de forma ergonómica y segura

Modo de funcionamiento

Fuerza de retención generada por vacío y fuerza de elevación

Fuerza de retención generada por vacío, espuma de elevación generada por polipasto de cadena.

Productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.