Vakuum-Schlauchheber
- Werkstücke bis 300 kg schnell und effizient bewegen
- Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
- Heben und Senken der Last mittels Vakuum
Kategorie anzeigen
Jumbo oder VacuMaster?
Mit welchem Handhabungssystem Sie Ihren Anwendungsfall optimal lösen, können sie anhand der folgenden Merkmale bestimmen.
| Max. Traglast | 300 kg | 2.000 kg |
| Werkstück |
Hauptsächlich porös und luftdurchlässig, wie z. B. Pappkartons, Säcke und Holzplatten |
Hauptsächlich glatt und luftdicht, wie z. B. Metallplatten und Glasscheiben |
| Größe des Werstücks | Max. 4.000 mm x 2.000 mm | Max. 8.000 mm x 2.000 mm |
| Art der Handhabung |
Horizontal (max. 300 kg) 90° Schwenken (max. 120 kg) |
Horizontal (max. 2000 kg) 90° Schwenken (max. 1000 kg) 180° Wenden(max. 500 kg) |
| Hebevorgänge pro Stunde | bis zu ~500 Zyklen/h | bis zu ~ 100 Zyklen/h |
| Produktempfehlung | Vakuum-Schlauchheber Jumbo | Vakuum-Hebegerät VacuMaster |
| Anwendung | Werkstücke bis 300 kg häufig und schnell bewegen | Schwere Lasten bis 2.000 kg ergonomisch und sicher bewegen |
| Funktionsweise | Haltekraft und Hubbewegungen durch Vakuum | Haltekraft durch Vakuum, Hubbewegung mittels Kettenzug |