Sollevatori tubo a vuoto
- Spostare pezzi fino a 300 kg in modo rapido ed efficiente
- Unità di sollevamento, unità di comando, ventose e generatore di vuoto possono essere configurati
- Sollevamento e abbassamento del carico con vuoto
Mostra la categoria
Jumbo o VacuMaster?
Le seguenti caratteristiche vi consentono di scegliere il sistema di manipolazione ottimale per il vostro caso d'applicazione.
| Carico massimo | 300 kg | 2,000 kg |
| Pezzo | Sostanzialmente porosi ed ermetici ad es. cartoni, sacchi e pannelli di legno | Sostanzialmente lisci ed ermetici ad es. piastre di metallo e lastre di vetro |
| Formato pezzo | Max. 4.000 mm x 2.000 mm | Max. 8.000 mm x 2.000 mm |
| Tipo di manipolazione |
Orizzontale (max. 300 kg) Girevole di 90° (max. 120 kg) |
Orizzontale (max. 2000 kg) Girevole di 90° (max. 1000 kg) Inversione die 180° (max. 500 kg) |
| Cicli di sollevamento all´ora | fino a ~500 picks/h | fino a ~ 100 picks/h |
| Prodotti consigliati | Sollevatore tubo a vuoto Jumbo | Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster |
| Applicazione | Manipolazione frequente e veloce di merci fino a 300 kg | Manipolazione ergonomica e sicura di carichi pesanti fino a 2.000 kg |
| Funzionamento | Forza di presa e movimento di sollevamento con il vuoto | Forza di presa con il vuoto, movimento di sollevamento mediante paranco |