Appareils de levage ergonomiques de Schmalz
Les appareils de levage sont utilisés dans les procédés de production internes à l’entreprise les plus divers. Les aides à la manutention de Schmalz fonctionnent avec du vide et sont donc appelées systèmes de manutention par le vide. Schmalz dispose d’aides à la manutention pour les applications les plus diverses dans sa gamme de produits : du modèle universel aux solutions sectorielles très spécifiques.
Les systèmes de manutention par le vide assistent notamment la manipulation de plaques de tôle, de panneaux de bois ou de plastique, de fûts et de vitres de fenêtre ou de panneaux vitrés.
Les appareils de levage de Schmalz conservent l'efficacité et la rationalisation de nombreux procédés de production. En même temps, nos appareils de levage offrent des conditions de travail ergonomiques et saines. Cela permet de réduire le temps d'absence des employés et d'augmenter la productivité.
Tube de levage pour des charges jusqu'à 300 kg
Le tube levage Jumbo accélère les procédés de fabrication. Les tubes de levage sont fixés directement à un pont roulant. Ils saisissent, lèvent et baissent les pièces en utilisant uniquement la technologie vide - aucun appareil de levage à chaîne supplémentaire n'est exigé. Ces dispositifs de levage manipulent sans effort des charges pesant jusqu'à 300 kg.
Les appareils de levage de Schmalz accélèrent les procédés de production
Grâce aux appareils de levage de Schmalz, bon nombre de procédés de production peuvent gagner en efficacité et en économie. Nos appareils de levage garantissent en outre un travail ergonomique et sans risque pour la santé, ce qui permet de réduire l’absentéisme et d’augmenter la productivité.
Les appareils de levage de Schmalz se répartissent entre les dispositifs VacuMaster Basic et VacuMaster Comfort. Les systèmes de manutention par le vide disposent d’une capacité de charge de 750 kg, leurs différences résident dans leurs poignées de commande respectives. L’équipement de l’appareil de levage VacuMaster Basic se compose entre autres d’un vacuomètre intégré et d’un contacteur-disjoncteur. Cet équipement est complété avec l’appareil de levage VacuMaster Comfort. La grande poignée de commande permet un relâchement sûr de la charge grâce à une commande à deux touches, ce qui empêche un desserrage involontaire de la charge. La fonction économie d'énergie de série réduit la consommation d'air comprimé de jusqu’à 40 % et assure ainsi des coûts d'exploitation moindres. Afin d’empêcher la chute de la charge en cas de panne de courant soudaine, les aides à la manutention de série de Schmalz disposent en outre d’un réservoir de vide qui a été intégré au palonnier. En cas de procédures de levage répétées, le prélèvement de la charge est en outre accéléré.
La poignée de commande de l’appareil de levage est raccordée au module dit de base. Le module de base comprend la génération du vide, un système d'alarme sonore et tous les instruments de mesures et de commande du système de manutention par le vide.
De façon à ce que les appareils de levage par le vide de Schmalz puissent être parfaitement accordés à l’application respective, une large gamme d’accessoires est proposée. La désactivation des ventouses, disponible en option, permet de désactiver de façon ciblée certaines ventouses plates, ce qui empêche la perte de vide lors de la manipulation de pièces avec évidements et détériorations. Si des pièces doivent être empilées à une hauteur particulièrement élevée, un travail ergonomique est assuré avec le guidon de commande basculable et verrouillable disponible en option. Les appareils de levage de Schmalz peuvent être également utilisés au cours de procédés en milieu humide. Le séparateur d'eau disponible en option et ne nécessitant pas d’entretien permet de protéger le système de manutention par le vide de la pénétration de l’eau.
L'appareil de levage idéal pour tous les secteurs d'activité
Schmalz propose également des dispositifs de levage spécifiques pour des tâches de handling particulières. Ces solutions spéciales sont basées sur la plate-forme de l'appareil de levage à ventouses VacuMaster et ont été développées spécialement pour diverses applications sectorielles.
Le VacuMaster Vario est utilisé pour la manipulation de charges pesant jusqu'à deux tonnes - par exemple pour le chargement et le déchargement de machines contenant des plaques de grand format et des plaques métalliques. Des solutions avec des capacités palières encore plus élevées sont livrables sur demande.
La flexibilité de la plate-forme VacuMaster est démontrée de manière efficace par le VacuMaster ECO. Cet appareil de levage déplace des charges lisses et étanches pesant jusqu'à 750 kg sans avoir besoin d'une source de puissance externe pour générer le vide. Le vide nécessaire est entièrement généré par la force de levage de l'appareil électrique à chaîne.
Le VacuMaster Window permet de manipuler le verre de manière douce et ergonomique. Des fenêtres lourdes pesant jusqu'à 300 kg avec des pièces de châssis ou des meneaux dépassant jusqu'à 45 mm peuvent être manipulées de manière fiable en laissant peu de marques.
Traditionnellement, l'industrie du traitement du bois présente un certain nombre de défis pour les appareils de levage Schmalz. Les pièces poreuses, qui présentent souvent des interstices, des fissures ou des surfaces endommagées, doivent être déplacées de manière fiable et en douceur. Cependant, Schmalz est en mesure de relever le défi grâce à son système de relevage puissant. Avec sa puissante turbine pour le vide et ses très grandes plaques d'aspiration, le système de manutention par le vide VacuMaster Multi est parfait pour la manipulation horizontale de panneaux de bois lourds et de grande taille, étanches ou poreux.
Schmalz propose également la solution idéale pour la manipulation de bobines. Le VacuMaster Coil a été construit spécialement pour lever des bobines pesant jusqu'à une tonne. Le système permet un positionnement exact et une préhension sûre des bobines et dépose les bobines au ras du sol en cas d'exigence.
Le VacuMaster Light complète la gamme de produits. Il fonctionne dans une catégorie de poids inférieure et convient à la manipulation de charges allant jusqu'à 100 kg, par exemple des plaques métalliques, des plaques de plastique, des fûts, des corps de meubles, des pièces de meubles ou des profilés.

Aide de sélection pour les appareils de levage
Les systèmes de manutention par le vide offrent la solution optimale pour votre application. La gamme d'appareils de levage par le vide de Schmalz comprend le tube de levage par vide Jumbo et VacuMaster.
Les systèmes de manutention par vide en action
Notre médiathèque vous permet d'accéder en quelques clics à des exemples d'utilisation dans votre secteur d'activité. Elle est à la fois conviviale, informative et pratique.