Schmalz

Tubes de levage par le vide JumboFlex High-Stack

Exploitation optimale des entrepôts et des moyens de transport

Utilisation optimale de l'espace de stockage et des moyens de transport

Demande de produit

Poignée spécialement conçu pour optimiser les unités logistiques dans les entrepôts et les moyens de transport

Meilleure ergonomie possible grâce à la longueur configurable de l'unité de commande et au réglage mobile de la poignée

Circulation du vide intégrée pour une usure minimale et pour éviter les interférences

Relâchement facile de la pièce par la réduction du vide résiduel dans le préhenseur

Compatible à de nombreuses applications grâce au changement d'outil rapide, monté de série, et une large gamme d'outils de préhension

Ensemble pour une plus grande durabilité - avec les Jumbos en action.

Notre technologie du vide unique allie durabilité et réussite économique. Grâce à l'optimisation intelligente du système, vous pouvez conserver jusqu'à 90 % de votre consommation d'énergie avec la nouvelle fonction Eco, selon l'application. Cela contribue non seulement à la protection de l'environnement, mais aussi à l'amélioration de votre retour sur investissement.

Renseignez-vous dès maintenant et découvrez de nouvelles façons de lever votre système de levage de tubes de vide par vide.

Cliquez ici pour votre Jumbo durable
Système modulaire

  • Unité de levage (1) avec tube de levage ATEX stable et module de rotation pour une rotation continue du tube de levage
  • Génération du vide à l'aide d'une pompe électrique
  • Poignée à une main ergonomique rallongée (2) avec étrier de guidage et dispositif de sécurité pour le relâchement de la pièce
  • Ventouse à rotation continue et interchangeable sans outil (3) pour les pièces les plus variées
Secteurs
  • Usage général
Témoignages de réussite

Vidéos

Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.

Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.
Demande de produit

Un système d'aide d'à la manutention de Schmalz est-il rentable ? Découvrez-le en quelques clics !

Vous souhaitez savoir si l'investissement dans un système d'aide à la manutention est vraiment rentable pour vous ? Notre calculateur d'amortissement gratuit en ligne vous donnera une réponse claire en un rien de temps - rapide, simple et totalement sans engagement. Quelques clics suffisent et vous verrez instantanément à quel moment votre investissement vous apportera le succès économique escompté.
Commencez dès maintenant - et découvrez de nouvelles façons d'accroître le rendement et de réduire les coûts !

Directement au calcul de l'amortissement

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier