Sollevatori tubo a vuoto JumboFlex High-Stack
Utilizzo ottimale degli spazi in magazzino e nei mezzi di trasporto
Impugnatura di comando per l'utilizzo ottimale degli spazi in magazzino e nei mezzi di trasporto
Ergonomia sempre ottimale grazie al posizionamento configurabile dell'impugnatura e alla regolazione continua della staffa di guida
Alimentazione integrata del vuoto per ridurre al minimo l'usura e la presenza di bordi di disturbo
Distacco facile dei pezzi grazie alla riduzione del vuoto residuo nella pinza di presa
Impiego universale con sistema di sostituzione rapida di serie per la sostituzione di un'ampia gamma di accessori della pinza di presa
Insieme per una maggiore sostenibilità - con i Jumbo in azione.
La nostra innovativa tecnologia del vuoto combina sostenibilità e successo economico. Grazie all'ottimizzazione intelligente del sistema, con la nuova funzione Eco è possibile risparmiare fino al 90% del consumo energetico, a seconda dell'applicazione. Questo non solo offre un prezioso contributo alla tutela dell'ambiente, ma migliora anche in modo significativo il vostro ROI.
Per saperne di più e scoprire nuovi modi per sollevare il vostro sollevatore tubo a vuoto al livello successivo.

Sistema modulare
Unità di sollevamento (1) con tubo di sollevamento e raccordo girevole integrato per la rotazione continua del sollevatore tubo
Generazione di vuoto per mezzo della pompa elettrica
Impugnatura di comando ergonomica allungata (2) con guida e dispositivo di sicurezza per il distacco del pezzo
Ventose (3) a rotazione continua con cuscinetto, sostituibili senza alcun utensile per i pezzi più disparati
Industrie
- •Universale
Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.Un sistema di movimentazione di Schmalz conviene? Scopritelo in pochi clic!
Volete sapere se l'investimento in un sistema di movimentazione è davvero conveniente per voi? Il nostro calcolatore online gratuito vi darà una risposta chiara in pochissimo tempo: veloce, semplice e assolutamente non vincolante. Bastano pochi clic e vedrete immediatamente quando il vostro investimento porterà al successo economico desiderato.
Iniziate subito a scoprire nuovi modi per aumentare il rendimento e ridurre i costi!


.jpg)

.jpg)







.jpg)



.jpg)