Schmalz

Podciśnieniowy podnośnik bel surowej gumy

Podciśnieniowe urządzenia podnoszące do bel surowej gumy to urządzenia do obsługi materiałów, które są w stanie podnosić, przenosić i odkładać ciężkie bele surowej gumy za pomocą podciśnienia. Do obsługi bel surowej gumy stosowane są trzy typy podciśnieniowych urządzeń do podnoszenia rur Jumbo:

  • Podciśnieniowy podnośnik rurowy JumboFlex.

  • Podciśnieniowy podnośnik rurowy JumboSprint

  • Podciśnieniowy podnośnik rur Jumbo Low-Stack.

Zwiększona sprawność i ergonomiczna obsługa to najważniejsze cechy podciśnieniowych urządzeń do podnoszenia rur firmy Schmalz do bel surowej gumy. Ich projektowa konstrukcja ma na celu promowanie ergonomicznie i prozdrowotnych miejsc pracy. W rezultacie można zmniejszyć liczbę nieobecności związanych ze zdrowiem, a tym samym zwiększyć produktywność.

Znajdź swój kontakt

Opcje obsługi bel surowej gumy

Do wyboru są różne podciśnieniowe podnośniki w zależności od aplikacji:

  • Podciśnieniowy urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex umożliwia przenoszenie lżejszych towarów o wadze do 50 kg ergonomicznie i z wysoką częstotliwością cyklu.

  • Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboSprint może być optymalnie ustawione na kompaktowych przedmiotach obrabiany o wadze do 300 kg, takich jak bele surowej gumy.

  • Podnośnik Jumbo Low-Stack firmy Schmalz to idealne, ergonomiczne rozwiązanie w zakresie obsługi do podnoszenia przedmiotów obrabiany z niskich pozycji lub sięgania do pojemników transportowych. Obrabiany przedmiot hermetyczny, taki jak bele surowej gumy o wadze do 80 kg, może być obsługiwany bez żadnych problemów.

Produkty firmy Schmalz do obsługi bel surowej gumy

Poniższe podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur Jumbo nadają się do obsługi bel surowej gumy:

Produkty

Odpowiedni system suwnic firmy Schmalz dla każdego podciśnieniowego podnośnika do bel surowej gumy

System modułowy firmy Schmalz umożliwia idealne zintegrowanie podciśnieniowego urządzenia do podnoszenia rur ze środowiskiem roboczym. Podciśnieniowy podnośnik firmy Schmalz do bel z surowej gumy jest wzbogacony o system suwnicy, który jest precyzyjnie dostosowany do danej aplikacji.

Produkty

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.