Schmalz

Système de manutention par le vide pour balles de caoutchouc brut

Les systèmes de manutention par le vide pour balles de caoutchouc brut sont des dispositifs capables de soulever, déplacer et déposer des balles lourdes de caoutchouc brut à l'aide d'un système à vide. Trois types de tubes de levage par le vide Jumbo sont utilisés pour la manipulation des balles de caoutchouc brut :

  • Tube de levage par le vide JumboFlex

  • Tube de levage par le vide JumboSprint

  • Tube de levage par le vide Jumbo Low-Stack

Un rendement accru et une manipulation ergonomique constituent les principales caractéristiques des tubes de levage par le vide Schmalz destinés aux balles de caoutchouc brut. Leur construction vise à favoriser des postes de travail ergonomiques et respectueux de la santé. Vous pouvez ainsi réduire l'absentéisme pour raisons de santé et, par conséquent, augmenter la productivité.

Trouvez votre contact

Options pour la manipulation des balles de caoutchouc brut

Choisissez parmi différents systèmes de manutention par le vide en fonction de l'application :

  • Le tube de levage par le vide JumboFlex vous permet de déplacer de manière ergonomique des marchandises légères pesant jusqu'à 50 kg, avec une cadence élevée.

  • Le tube de levage par le vide JumboSprint conserve une position optimale sur des pièces compactes pesant jusqu’à 300 kg, telles que des balles de caoutchouc brut.

  • Le Jumbo Low-Stack de Schmalz est la solution de manipulation ergonomique idéale pour prélever des pièces situées à faible hauteur ou pour atteindre le fond de conteneurs de transport. Les pièces étanches, telles que les balles de caoutchouc brut pesant jusqu’à 80 kg, peuvent être manipulées sans aucun problème.

Produits Schmalz destinés à la manipulation de balles de caoutchouc brut

Les tubes de levage par le vide Jumbo suivants sont adaptés à la manipulation de balles de caoutchouc brut :

Produits

Le système de potence Schmalz adapté à chaque système de manutention par le vide destiné aux balles de caoutchouc brut

Le système modulaire Schmalz permet d'intégrer parfaitement le tube de levage par le vide dans votre environnement de travail. Le tube de levage par le vide Schmalz destiné aux balles de caoutchouc brut est complété par une poutre roulante parfaitement adaptée à votre application.

Produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.