Schmalz

Vacuum Lifter Raw Rubber Bales

Vacuum lifters for raw rubber bales are devices in materials handling that are able to lift, move and deposit heavy raw rubber bales with the help of a vacuum. Three types of vacuum tube lifter Jumbo are used for handling raw rubber bales:

  • Vacuum Tube Lifter JumboFlex

  • Vacuum Tube Lifter JumboSprint

  • Vacuum Tube Lifter Jumbo Low-Stack

Increased efficiency and ergonomic handling are the most important features of the Schmalz vacuum tube lifters for raw rubber bales. The design is intended to promote ergonomic and health-oriented workplaces. As a result, you can reduce health-related absences and thus increase productivity.

Find your contact

Options for Handling Raw Rubber Bales

Choose between different vacuum lifters depending on the application:

  • The vacuum tube lifter JumboFlex allows you to move lighter goods weighing up to 50 kg ergonomically and with high cycle frequencies.

  • The vacuum tube lifter JumboSprint can be optimally positioned on compact workpieces weighing up to 300 kg, such as raw rubber bales.

  • The Jumbo Low-Stack from Schmalz is the ideal, ergonomic handling solution for picking up workpieces from low positions or for reaching down into transport containers. Airtight workpieces such as raw rubber bales weighing up to 80 kg can be handled without any problems.

Schmalz Products for Handling Raw Rubber Bales

The following vacuum tube lifters Jumbo are suitable for handling raw rubber bales:

Products

The Right Schmalz Crane System for Every Vacuum Lifter for Raw Rubber Bales

The Schmalz modular system allows the vacuum tube lifter to be perfectly integrated into your working environment. The Schmalz vacuum lifter for raw rubber bales is enhanced with a crane system that is precisely tailored to your application.

Products

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.