Schmalz

Systemy chwytakowe

Systemy chwytakowe znajdują zastosowanie we wszystkich obszarach automatycznej obsługi. Obszary zastosowań systemów chwytakowych firmy Schmalz to na przykład obsługa drewna, opakowań i kartonów, a także intralogistyka i formowanie blach. Systemy chwytakowe firmy Schmalz działają z wykorzystaniem podciśnienia. Dlatego też nazywane są podciśnieniowymi systemami chwytającymi. Są one podzielone na cztery różne kategorie produktów: Podciśnieniowe układy chwytania powierzchniowego, warstwowe podciśnieniowe systemy chwytające, przyssawki wieloprzyssawkowe oraz podciśnieniowe efekty końcowe. Systemy chwytakowe firmy Schmalz są adaptowane indywidualnie do aplikacji klienta i projektowane we współpracy z naszymi ekspertami ds. produktów firmy Schmalz.

Powierzchniowe systemy chwytakowe do zautomatyzowanych procesów

Systemy chwytaków powierzchniowych FXP i FMP firmy Schmalz przekonują dużą elastycznością. Systemy chwytakowe umożliwiają takie aplikacje jak automatyczna paletyzacja, depaletyzacja, uruchomienie i sortowanie różnych przedmiotów obrabiany. Dzięki wyjątkowej sile ssania systemy chwytakowe nadają się do wielu różnych rozmiarów i materiałów przedmiotów obrabiany. Karton, drewno, blachy, tworzywa sztuczne, a nawet przedmioty obrabiany z otworami mogą być obsługiwane bez wysiłku.

Zalety są oczywiste: niewielka waga własna pozwala na maksymalne przyspieszenie procesu i jednocześnie dolne koszty systemu, ponieważ można użyć mniejszych robotów. Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem przepływu obniża koszty operacyjne na długi czas, a dzięki zintegrowanemu tłumikowi poziom dźwięku jest zredukowany do 74 dB (A).

Podczas obsługi kompaktowych przedmiotów obrabiany można również stosować systemy chwytakowe FX i FM. Rozszerzają one spektrum obsługi większych FXP/FMP w dół i w imponujący sposób demonstrują elastyczność portfolio systemów chwytakowych.

Podciśnieniowe układy chwytania powierzchniowego firmy Schmalz są wyposażone w zintegrowany generator podciśnienia lub złącza podciśnienia do zewnętrznego źródła podciśnienia, w zależności od wymagań klienta.

Produkty

Warstwowe podciśnieniowe systemy chwytakowe dla logistyki magazynowej i intralogistyki

Podciśnieniowe podciśnieniowe systemy chwytające SPZ firmy Schmalz zwiększają pojemność produkcyjną podczas automatycznej obsługi produktów i przedmiotów obrabiany w wielu branżach. Obszarami zastosowań systemów chwytakowych do warstw firmy Schmalz są na przykład paletyzacja i depaletyzacja w warstwach szerokiej gamy towarów lub zastosowanie w magazynach i intralogistyce. System chwytakowy do warstw SPZ umożliwia obsługę warstw z przerwami, warstw mieszanych, warstw pośrednich, palet, opakowań kartonowych i opakowań foliowych. Dzięki innowacyjnemu połączeniu techniki podciśnieniowej i wsparcia mechanicznego możliwy jest załadunek i rozładunek nawet niekompletnych palet.

Dla typowych aplikacji w niektórych branżach firma Schmalz opracowała specyficzne dla danej branży systemy chwytakowe do warstw: System chwytakowy SPZ Glass obsługuje warstwy szkła i puszek, natomiast system chwytakowy SPZ Packaging paletyzuje i depaletyzuje kartony lub tacki na napoje. System SPZ Logistics jest stosowany w logistyce magazynowej i intralogistyce i służy do obsługi różnych warstw produktów. System chwytakowy SPZ Nesting został opracowany z myślą o układaniu w stosy pociętych arkuszy drewnianych lub metalowych.

Firma Schmalz oferuje do swoich systemów chwytakowych szeroką gamę akcesoriów. Opcjonalnie dostępny zespół czujników optymalizuje czas cyklu. Wykrywanie podciśnienia i monitorowanie części zwiększają bezpieczeństwo procesu. W celu ochrony przed kolizjami możliwe jest wbudowanie systemu monitorowania kolizji w pływające mocowanie systemu chwytakowego. Opcjonalnie dostępny przetwornik częstotliwości umożliwia regulację pracy dmuchawy niezależnie od przedmiotu obrabiany i procesu. W rezultacie zużycie energii przez system chwytakowy może zostać zmniejszone o trzydzieści do siedemdziesięciu procent. Specjalne wykonanie do głębokiego mrożenia jest zalecane do aplikacji, w których temperatura jest bardzo niska (do -30°C).

Produkty

Systemy chwytakowe dostosowane do potrzeb klienta

Chwytak wieloprzyssawkowy SSP stanowi podstawę indywidualnych rozwiązań firmy Schmalz w zakresie oprzyrządowania końca ramienia. Dzięki rozbudowanemu katalogowi zawierającemu ponad 3500 standardowych komponentów podciśnieniowych, system chwytakowy może zostać skonfigurowany pod kątem konkretnej aplikacji. Dzięki temu obszary zastosowań systemu chwytakowego SSP są wszechstronne: znajduje on zastosowanie w automatyzacji przepływów sterujących w procesach produkcji, montażu i kontroli jakości, w łączeniu robotów w prasach i centrach zginania oraz w automatyzacji wtryskarek do tworzyw sztucznych, maszyn do głębokiego tłoczenia, maszyn laserowych i wykrawarek. Materiały, które może obsługiwać system chwytakowy SSP są wszechstronne: sekcje metalowe, półfabrykaty, kamień, materiały arkuszowe, części karoserii samochodu, elementy szklane i ceramiczne, panele słoneczne itp.

Produkty

Systemy chwytakowe do szybkich procesów pakowania

Firma Schmalz opracowała podciśnieniowy efekt końcowy VEE do zastosowań typu "podnieś i połóż" z wykorzystaniem robotów typu delta, scara lub robotów z ramionami przegubowymi. System chwytakowy jest wykorzystywany do w pełni automatycznego napełniania kartonów w maszynach pakujących typu case pack lub w procesach pakowania pierwotnego i wtórnego. Dzięki wyjątkowej elastyczności system chwytakowy VEE nadaje się do stosowania w elastycznych maszynach pakujących z częstymi zmianami formatu. Podciśnieniowy efekt końcowy VEE może być wyposażony w wiele różnych przyssawek, co umożliwia obsługę różnych materiałów.

Produkty

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.