Schmalz

Sistema de ventosas

Los sistemas de ventosas se utilizan en todos los ámbitos de la manipulación automática. Entre los ámbitos de aplicación de los sistemas de ventosas de Schmalz se encuentran, por ejemplo, la manipulación de madera, envases y cartón, así como la intralogística y el conformado de chapa. Los sistemas de ventosas de Schmalz funcionan con vacío. Por ello, se denominan sistemas de ventosas. Se dividen en cuatro categorías de productos diferentes: sistemas de planos aspirantes, sistemas de sujeción por capa de vacío, garras de ventosas y efectores finales de vacío. Los sistemas de ventosas de Schmalz se adaptan de forma individualizada a la aplicación del cliente y se diseñan en colaboración con nuestros expertos en productos de Schmalz.

Sistemas de planos aspirantes para procesos automatizados

Los sistemas de planos aspirantes FXP y FMP de Schmalz destacan por su gran flexibilidad. Estos sistemas de ventosas permiten aplicaciones como el paletizado y despaletizado automáticos, la preparación de pedidos y la clasificación de diferentes piezas. Gracias a su fuerza de succión única, los sistemas de ventosas son adecuados para piezas de muy diversos tamaños y materiales. Se pueden manipular sin esfuerzo cartón, madera, chapas metálicas, plástico e incluso piezas con aberturas.

Las ventajas son evidentes: su reducido peso en vacío permite acelerar al máximo el proceso y, al mismo tiempo, baja el costo del sistema, ya que se pueden utilizar robots más pequeños. El diseño optimizado para el flujo baja los costes operativos a largo plazo y, gracias al silenciador integrado, el nivel acústico se reduce a 74 dB(A).

Para la manipulación de piezas compactas, también se pueden utilizar los sistemas de ventosas FX y FM. Estos amplían hacia abajo el espectro de manipulación de los modelos FXP/FMP de mayor tamaño y demuestran de forma impresionante la flexibilidad de la gama de sistemas de ventosas.

Los sistemas de planos aspirantes de Schmalz están equipados, según las necesidades del cliente, con un generador de vacío integrado o con válvulas de conexión para una fuente de vacío externa.

Productos

Sistemas de manipulación de capa completa de vacío para la logística de almacén y la intralogística

Los sistemas de ventosas para capas por vacío SPZ de Schmalz aumentan la capacidad productiva durante la manipulación automática de productos y piezas de trabajo en numerosos sectores profesionales. Entre los ámbitos de aplicación de los sistemas de ventosas para capas de Schmalz se encuentran, por ejemplo, la paletización y despaletización por capas de una amplia gama de mercancías, así como su uso en almacenes e intralogística. El sistema de sujeción por capas SPZ permite la manipulación de capas con huecos, capas mixtas, capas intermedias, palés, envases de cartón y envases de film. Gracias a una innovadora combinación de tecnología de vacío y apoyo mecánico, es posible cargar y descargar incluso palés incompletos.

Para aplicaciones típicas en determinados sectores profesionales, Schmalz ha desarrollado sistemas de ventosas específicos para cada industria: el sistema de ventosas SPZ Glass maneja capas de vidrio y latas, mientras que el sistema de ventosas SPZ Packaging paletiza y despaletiza cajas de cartón o bandejas de bebidas. El SPZ Logistics se utiliza en logística de almacén e intralogística y maneja diversas capas de productos. Para el desapilado de láminas de madera o metal con corte optimizado, se desarrolló el sistema de ventosas SPZ Nesting.

Schmalz ofrece una amplia gama de accesorios para sus sistemas de ventosas. Una unidad de sensores opcional optimiza los tiempos de ciclo. La detección de vacío y la supervisión de piezas aumentan la seguridad del proceso. Para proteger contra colisiones, es posible integrar un sistema de detección de colisiones en el accesorio flotante del sistema de ventosas. El convertidor de frecuencias opcional permite regular el soplante independientemente de la pieza y del proceso. De este modo, el consumo de energía del sistema de ventosas puede reducirse entre un treinta y un setenta por ciento. Se recomienda el diseño especial para congelación profunda en aplicaciones en las que la temperatura es muy baja (hasta -30 °C).

Productos

Sistemas de ventosas a medida

La garra de vacío SSP constituye la base de las soluciones a medida para herramientas end-of-arm de Schmalz. Gracias al amplio catálogo, con más de 3.500 componentes de vacío estandarizados, el sistema de ventosas puede configurarse para cada aplicación concreta. De este modo, los campos de aplicación del sistema de ventosas SSP son muy versátiles: se utiliza en la automatización de flujos de manipulación en procesos de fabricación, montaje y control de calidad, en la conexión de robots en prensas y centros de flexión, y en la automatización de máquinas de moldeo por inyección de plástico, máquinas de embutición profunda, máquinas láser y punzonadoras. Los materiales que puede manipular un sistema de ventosas SSP son muy variados: perfiles metálicos, piezas en bruto, piedra, materiales laminados, piezas de carrocería, componentes de vidrio y cerámica, paneles solares, etc.

Productos

Sistemas de ventosas para procesos de envasado a alta velocidad

Para aplicaciones pick and place con robots delta, SCARA o de brazo articulado, Schmalz ha desarrollado el efector final de vacío VEE. Este sistema de ventosas se utiliza para el llenado totalmente automático de cajas de cartón en encajadoras o en procesos de envasado primario y secundario. Gracias a su flexibilidad única, el sistema de ventosas VEE es adecuado para su uso en máquinas de envasado flexibles con cambios frecuentes de formato. El efector final de vacío VEE puede equiparse con una gran variedad de ventosas diferentes, lo que permite la manipulación de diversos materiales.

Productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.