Pompy podciśnieniowe pracujące na sucho EVE-TR
- Prędkość pompowania do 244 m³/h
- Max. Próżnia: 92 %
Pompy podciśnieniowe firmy Schmalz dostępne są w różnych rozmiarach. Zaletą małej pompy podciśnieniowej jest jej kompaktowa i lekka konstrukcja. Zasada działania małej pompy podciśnieniowej nie różni się od innych pomp podciśnieniowych.
Rdzeniową częścią składową pompy podciśnieniowej jest użebrowany wirnik, który jest zamontowany mimośrodowo (A). Świeże powietrze przepływa przez otwór wlotowy (C). Gdy koło się obróci, żebra są wypychane na zewnątrz przez siłę odśrodkową. Gdy żebra są wypychane na zewnątrz, uszczelniają komory o różnych rozmiarach (B). Obrót wirnika i coraz większe rozszerzanie się komór powoduje rozprężanie się powietrza i spadek jego ciśnienia. W ten sposób powstaje podciśnienie. Sprężone powietrze wypływa przez otwór wylotowy (D).
Zaletą pomp podciśnieniowych jest to, że znaczna kompresja generuje wysoki poziom podciśnienia. Pompy mają również stosunkowo wysoką szybkość zasysania w zależności od typu. Pompy podciśnieniowe są zatem szczególnie odpowiednie do stosowania w maszynach pakujących lub do centralnego generowania podciśnienia w portalowych systemach przenoszenia. Ponadto, pompy podciśnieniowe są wykorzystywane do wytwarzania podciśnienia w większości podciśnieniowych systemów przenoszenia.
Lekka i kompaktowa konstrukcja
Wysokie podciśnienie i duża objętość odsysania
Centralne generowanie podciśnienia