Kuru Çalışan Vakum Pompaları EVE-TR
- 244 m³/saate kadar vakum kapasitesi
- Maks. vakum: %92
Schmalz'ın vakum pompaları çeşitli boyutlarda mevcuttur. Küçük bir vakum pompasının avantajı kompakt ve hafif tasarımıdır. Küçük bir vakum pompasının işlevsel prensibi diğer vakum pompalarından farklı değildir.
Bir vakum pompasının temel bileşeni, eksantrik olarak monte edilmiş nervürlü bir pervanedir (A). Temiz hava giriş deliğinden (C) akar. Eğer çark dönerse, nervürler merkezkaç kuvveti ile dışarı doğru itilir. Kaburgalar dışa doğru bastırıldığında, farklı boyutlardaki odacıkları kapatırlar (B). Çarkın dönüşü ve odacıkların artan genişlemesi havanın genişlemesine ve hava basıncının düşmesine neden olur. Bu bir vakum oluşturur. Sıkıştırılmış hava çıkış deliğinden (D) akar.
Vakum pompalarının avantajı, önemli ölçüde sıkıştırmanın yüksek bir vakum seviyesi oluşturmasıdır. Pompalar ayrıca türüne bağlı olarak nispeten yüksek bir vakum oranına sahiptir. Vakum pompaları bu nedenle özellikle paketleme makinelerinde veya gantry transfer sistemlerinde merkezi vakum üretiminde kullanım için uygundur. Buna ek olarak, vakum pompaları çoğu manuel vakum işleme sisteminde vakum oluşturmak için kullanılır.
Hafif ve kompakt tasarım
Yüksek ekstraksiyon hacmi ile yüksek vakum
Merkezi vakum üretimi