Cobot
Cobot, skrót od collaborative robot, to robot współpracujący, który został specjalnie opracowany do bezpośredniej współpracy z ludźmi.
W przeciwieństwie do klasycznych robotów przemysłowych, które są osłonięte urządzeniami ochronnymi, takimi jak ogrodzenia ochronne, coboty pracują w bezpośrednim obszarze roboczym ludzi i robią to w bezpieczny sposób.
Jest to możliwe dzięki konstrukcji zaprojektowanej z myślą o bliskim kontakcie z ludźmi oraz nowoczesnej technologii czujników i inteligentnemu oprogramowaniu.
Coboty należą zatem do klasy wrażliwych, współpracujących robotów, które są częścią współpracy człowiek-robot (HRC) i stanowią ważny obszar nowoczesnej robotyki.
- Robot współpracujący
Tryb obsługi cobota
Cobot (robot współpracujący lub współpracujący) rozpoznaje swoje otoczenie za pomocą zintegrowanych czujników, które są wbudowane na przykład w przeguby. Wykrywają one ruchy, siły, a nawet najmniejsze opory w czasie rzeczywistym.
Gdy tylko dojdzie do nieoczekiwanego kontaktu, czy to z człowiekiem, narzędziem czy inną przeszkodą, cobot zatrzymuje się automatycznie. Prędkość, kierunek ruchu i przyłożenie siły są stale monitorowane i dostosowywane.
To połączenie technologii czujników i inteligentnej kontroli umożliwia wykrywanie potencjalnych kolizji na wczesnym etapie i niezawodne ich unikanie. Zapewnia to wysoki wymiar bezpieczeństwa w bezpośrednim kontakcie człowieka z pracownikiem i znacznie minimalizuje ryzyko obrażeń w środowisku pracy.
Inteligentna automatyzacja z aplikacjami cobot
Coboty znajdują zastosowanie w wielu różnych obszarach, od produkcji i montażu po intra-logistykę, medycynę, technologię pomieszczeń czystych, a nawet rzemiosło. Wykonują zadania takie jak wkręcanie, paletyzacja i pakowanie.
Zapewniają również wsparcie w zakresie kontroli jakości, kompletacji zamówień i transportu materiałów. Wykorzystywane są zarówno do załadunku i rozładunku palet i przenośników taśmowych, jak i w procesach pick and place. Roboty współpracujące ułatwiają również obsługę i transport części składowych.
Są one szczególnie przydatne w środowiskach pracy, w których wymagana jest elastyczność, na przykład w przypadku częstych zmian elementów obrabianych. Ich kompaktowa i oszczędzająca miejsce konstrukcja, na przykład w postaci ramienia robota lub lekkiego robota, ułatwiają integrację z istniejącymi środowiskami pracy. Coboty rozwijają swój pełny potencjał szczególnie w pracochłonnych, niebezpiecznych lub monotonnych zadaniach, takich jak prace napowietrzne lub bardzo małe zadania.
Efektywne, bezpieczne, elastyczne: mocne strony cobotów
Coboty zapewniają wsparcie w przypadku powtarzalnych lub wymagających fizycznie zadań, poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo pracy. Są elastyczne, intuicyjne w obsłudze i można je szybko uruchomić.
Ich wysoka precyzja i mobilność w środowisku pracy sprawiają, że idealnie sprawdzają się w przypadku zmieniających się wymogów, mniejszych ilości lub złożonych procesów montażowych. Ich inteligentna kontrola zapewnia płynność procesów, a ich integracja opłaca się ekonomicznie dzięki prostej konserwacji i krótkim okresom amortyzacji.
W praktyce tworzą one wartość dodaną zarówno w automatyzacji, jak i w codziennej współpracy z ludźmi. Coboty to nie tylko narzędzie, ale przyszłościowe rozwiązanie służące optymalizacji procesów, zwiększające ergonomię stanowisk pracy i trwale podnoszące wydajność operacyjną.
Powiązane pojęcia
Więcej informacji

Technika podciśnieniowa dla robotyki
Rozwiązania z zakresu robotyki firmy Schmalz charakteryzują się maksymalną precyzją, bezpieczeństwem i kontrolą procesu chwytania.

FAQ - Robotyka - Coboty i lekkie roboty
Znajdź odpowiedzi na pytania dotyczące zautomatyzowanych procesów z użyciem cobotów i chwytaków podciśnieniowych oraz dowiedz się, jak wybrać chwytak podciśnieniowy i generator podciśnienia.