Cobot
Cobot, joka on lyhenne sanoista collaborative robotti, on yhteistyökykyinen robotti, joka on kehitetty erityisesti työskentelemään suoraan ihmisen kanssa.
Toisin kuin klassiset teollisuusrobotit, jotka on suojattu suojalaitteilla, kuten turva-aidoilla, cobotit työskentelevät ihmisen välittömällä työalueella ja tekevät sen turvallisesti.
Tämän mahdollistavat ihmisen läheisyyteen suunniteltu rakenne sekä nykyaikainen anturitekniikka ja älykäs ohjelmisto.
Cobotit kuuluvat näin ollen herkkien, yhteistyöhön kykenevien robottien luokkaan, jotka ovat osa ihmisen ja robotin välistä yhteistyötä (MRC) ja edustavat nykyaikaisen robotiikan tärkeää alue.
- Yhteistyörobotti
Cobot-robotin toimintatapa
Cobot (collaborative tai collaborating robot) tunnistaa ympäristönsä esimerkiksi niveliin integroitujen antureiden avulla. Ne havaitsevat liikkeet, voimat ja pienimmätkin vastukset reaaliajassa.
Heti kun tapahtuu odottamaton kosketus, olipa kyseessä sitten ihminen, työkalu tai muu este, cobot pysähtyy automaattisesti. Nopeutta, liikkeen suuntaa ja voimankäytön sovellusta seurataan ja sovitetaan jatkuvasti.
Tämä anturitekniikan ja älykäs ohjauksen yhteispeli mahdollistaa sen, että mahdolliset törmäykset havaitaan varhaisessa vaiheessa ja vältetään luotettavasti. Tämä varmistaa korkean turvallisuuden ihmisten ja työntekijöiden välisessä suorassa kontaktissa ja minimoi merkittävästi työympäristön loukkaantumisriskin.
Älykäs automaatio cobot-sovellusten avulla
Cobotteja käytetään monilla eri alueilla, kuten tuotannossa ja asennuksessa, intra-logistisessa, lääketieteessä, puhdastilatekniikassa ja jopa ammattitaitoisissa ammateissa. Ne suorittavat esimerkiksi ruuvaamista, kuormalava ja pakkaus.
Ne tukevat myös laadunvalvonnassa, tilausten poiminnassa ja materiaalin kuljetuksessa. Niitä käytetään sekä kuormalavojen ja kuljetinhihnojen lastaamiseen ja purkamiseen että poiminta ja sijoittamiseen. Yhteistyörobotit helpottavat myös komponenttien käsittelyä ja kuljetusta.
Ne soveltuvat erityisen hyvin työympäristöihin, joissa joustavuus on vaatimus, esimerkiksi kun työkappaleita vaihdetaan usein. Niiden kompakti rakenne ja tilaa säästävä suunnitella, esimerkiksi robottivarren tai kevytrobotin muodossa, helpottavat niiden integroimista olemassa oleviin työympäristöihin. Cobotit avaavat täyden potentiaalinsa erityisesti työläissä, vaarallisissa tai yksitoikkoisissa työtehtävissä, kuten yläpuolella tehtävissä töissä tai hyvin pienissä töissä.
Tehokas, turvallinen ja joustava: cobottien vahvuudet
Cobotit tarjoavat tukea toistuvissa tai fyysisesti vaativissa tehtävissä, jotka ovat fyysisen vaatimuksen tai fyysisen rasituksen vaatimus, ja parantavat samalla työturvallisuutta. Ne ovat joustavia, intuitiivisia käyttää ja ne voidaan ottaa käyttöön nopeasti.
Niiden tarkkuuskorkeus ja liikkuvuus työympäristössä tekevät niistä ihanteellisia muuttuviin vaatimuksiin, pienempiin määriin tai monimutkaisiin kokoonpanoprosesseihin. Niiden älykäs ohjaus varmistaa sujuvat prosessit, ja niiden integrointi kannattaa taloudellisesti yksinkertaisen huollon ja lyhyen kuoletusajan ansiosta.
Käytännössä ne luovat lisäarvoa sekä automaatiossa että päivittäisessä yhteistyössä ihmisten kanssa. Cobotit eivät ole pelkkä työkalu, vaan tulevaisuuteen suuntautunut ratkaisu prosessien optimointiin, työpisteiden ergonomisesti parantamiseen ja toiminnan tuottavuuden kestävään lisäämiseen.
Aiheeseen liittyvät termit
Lisätietoja

EOAT: robotisaation ja automaation varren päädyn työkalut
Ympärivuotinen tehokas pito: Schmalzin EOAT-ratkaisut monipuoliseen, prosessiluotettavaan käsittelyyn automaatiossa.

FAQ - Robotiikka - Cobotit ja kevyet robotit
Löydät vastauksia kysymyksiin, jotka koskevat automatisoituja prosesseja coboteilla ja alipainetarrain sekä alipainetarrain ja -generaattorin valintaa.