Żurawie naścienne
- Montaż za pomocą uchwytu ściennego lub klamry zaciskowej
- Udźwig do 1.000 kg
Żurawie przyścienne firmy Schmalz są bardzo wszechstronne i można je łączyć z wciągnikiem łańcuchowym, wciągnikiem linowym, wyważarką linową i innymi podnośnikami.
Żurawie przyścienne mają kąt obrotu 180° i są montowane na istniejącej kolumnie lub ścianie. Zapewnia to optymalne wykorzystanie przestrzeni hali. Firma Schmalz oferuje różne rozwiązania montażu żurawia dostosowane do lokalnych warunków klienta. Montaż ułatwiają wsporniki montażowe, które zostały opracowane w specjalny sposób do montażu wysięgnika na ścianie.
W przypadku żurawi wysięgnikowych o maksymalnej wadze 1000 kg stosowane są szyny dźwigu wykonane z aluminium. Zapewnia to optymalną elastyczność i wsparcie dla bezpiecznego podnoszenia i obsługi. Stalowe szyny podnośnika mogą być używane do podnoszenia podnośników o pojemności powyżej 1 t.
Szyna dźwigu wykonana z aluminium i łożysko obrotowe przyczyniają się do ergonomicznej i niemęczącej pracy.
Łatwy montaż za pomocą wspornika ściennego lub uchwytu mocującego (np. na kolumnie hali)
Idealne wykorzystanie istniejących warunków w pomieszczeniu
Wysoka prędkość pracy i bardzo precyzyjne pozycjonowanie
Wysokiej jakości, odporne na zużycie części składowe
Nowoczesne wzornictwo z działami o anodyzowanej powierzchni