Podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster Glass 300 & 450
- Obsługa pionowa i pozioma okien i szyb
- Ręczne obracanie o 90° i ręczne 360
- Dla obciążeń do 450 kg
Podciśnieniowe urządzenia podnoszące do okien, szklanych tafli i części składowych ze szkła to urządzenia do obsługi materiałów, które są w stanie podnosić, obrócić, przenieść i odłożyć szkło w sposób bezpieczny i bez pozostawiania śladów za pomocą podciśnienia. Podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster firmy Schmalz do szkła stanowią podkategorię podnośników z serii VacuMaster:
VacuMaster Glass
VacuMaster Okno
Bezpieczna obsługa pozostawiająca kilka śladów to jedna z najważniejszych cech podciśnieniowych podnośników do szkła. VacuMaster umożliwia bezwysiłkową i bezpieczną obsługę przedmiotów obrabiany przez jednego operatora. W rezultacie można ograniczyć lub uniknąć nieobecności z powodu choroby, a tym samym zwiększyć produktywność.
Wybierz jedno z dwóch podciśnieniowych urządzeń podnoszących VacuMaster Glass i VacuMaster Window do swojej aplikacji związanej ze szkłem. VacuMaster Glass jest używany na zewnątrz budynków do bezpiecznej obsługi szkła budowlanego. VacuMaster Window służy do pionowego przenoszenia okien, szklanych tafli i części składowych ze szkła w pomieszczeniach.
Uzupełnieniem serii podnośników VacuMaster są indywidualne systemy podnoszenia. Wykonane z aluminium systemy suwnic i żurawi obrotowych zostały dostosowane do pojemności podnośników podciśnieniowych. System modułowy umożliwia prostą integrację podciśnieniowego podnośnika i systemu żurawia z istniejącym środowiskiem pracy.