Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Glass 300 & 450
- Movimentazione verticale e orizzontale di finestre e lastre di vetro
- Rotazione manuale di 90° e rotazione manuale di 360°
- Per carichi fino a 450 kg
I sollevatori a vuoto per finestre, lastre di vetro e componenti in vetro sono dispositivi utilizzati nella movimentazione dei materiali in grado di sollevare, rotare, spostare e posare il vetro in modo sicuro e senza lasciare segni, grazie all’uso del vuoto. I sollevatori a vuoto Schmalz per il vetro costituiscono una sottocategoria della serie di dispositivi di sollevamento VacuMaster:
VacuMaster Glass
VacuMaster Window
Una movimentazione sicura che non lascia impronte è una delle caratteristiche più importanti dei sollevatori a vuoto per il vetro. Il VacuMaster consente una movimentazione agevole e sicura dei pezzi da parte di un solo operatore. Di conseguenza, è possibile ridurre o evitare le assenze per malattia e aumentare così la produttività.
Scegliete tra i due dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Glass e VacuMaster Window quello più adatto alla vostra applicazione nel settore del vetro. Il VacuMaster Glass viene utilizzato all’aperto per la movimentazione sicura di vetri da costruzione. Il VacuMaster Window viene utilizzato per spostare verticalmente finestre, lastre di vetro e componenti in vetro all’interno di edifici.
La serie di dispositivi di sollevamento VacuMaster è integrata da singoli sistemi di gru. I sistemi gru e le gru girevoli in alluminio sono stati adattati alle capacità di sollevamento dei sollevatori a vuoto. Il sistema modulare consente una semplice integrazione del sollevatore a vuoto e del sistema gru nel vostro ambiente di lavoro esistente.