Palonniers à ventouses VacuMaster Glass 300 & 450
- Manipulation verticale et horizontale de fenêtres et de vitres
- Basculement manuel à 90° et pivotement manuel à 360°
- Pour des charges jusqu'à 450 kg
Les préhenseurs à vide pour fenêtres, panneaux vitrés et composants en verre sont des dispositifs de manutention capables de lever, de pivoter, de déplacer et de déposer le verre de manière fiable et sans laisser de traces, grâce à la technologie du vide. Les préhenseurs à vide Schmalz pour le verre constituent une sous-catégorie de la série d’appareils de levage VacuMaster :
VacuMaster Glass
VacuMaster Window
Une manutention fiable et qui laisse peu de marque est l’une des caractéristiques les plus importantes des systèmes de manutention par le vide pour le verre. Le VacuMaster permet à un seul opérateur de manipuler les pièces sans effort et en toute sécurité. Vous pouvez ainsi réduire, voire éviter, les absences pour cause de maladie et augmenter ainsi votre productivité.
Choisissez entre les deux palonniers à ventouses VacuMaster Glass et VacuMaster Window pour votre application liée au verre. Le VacuMaster Glass est utilisé à l'extérieur pour la manipulation en toute sécurité du verre de construction. Le VacuMaster Window sert à déplacer verticalement des fenêtres, des panneaux vitrés et des composants en verre à l'intérieur.
La série d'appareils de levage VacuMaster est complétée par des systèmes de potence individuels. Les poutres roulantes en aluminium et les potences pivotantes ont été ajustées aux capacités de levage des préhenseurs à vide. Le système modulaire permet d'intégrer facilement le préhenseur à vide et la poutre roulante dans votre environnement de travail existant.