Elevadores por vacío VacuMaster Glass 300 & 450
- Manipulación vertical y horizontal de ventanas y cristales
- Basculación manual de 90° y giro manual de 360°
- Para cargas de hasta 450 kg
Los elevadores por vacío para ventanas, láminas de vidrio y componentes de vidrio son dispositivos de manipulación de materiales capaces de levantar, girar, desplazar y depositar el vidrio de forma segura y sin dejar marcas, gracias al vacío. Los elevadores por vacío para vidrio de Schmalz son subcategorías de la serie de elevadores VacuMaster:
La manipulación segura y casi sin huellas es una de las características más importantes de los equipos de elevación por vacío para vidrio. El VacuMaster permite la manipulación sin esfuerzo y segura de las piezas por parte de un solo operario. Como resultado, se pueden reducir o evitar las bajas por enfermedad y, de este modo, aumentar la productividad.
Elige entre los dos elevadores por vacío, el VacuMaster Glass y el VacuMaster Window, para tu aplicación con vidrio. El VacuMaster Glass se utiliza en exteriores para la manipulación segura de vidrio de construcción. El VacuMaster Window se utiliza para desplazar ventanas, lunas de cristal y componentes de vidrio en sentido vertical en interiores.
La serie de elevadores VacuMaster se complementa con puentes grúa individuales. Los puentes grúa de aluminio y las grúas giratorias se han adaptado a las capacidades de elevación de los elevadores por vacío. El sistema modular permite integrar fácilmente el elevador por vacío y el puente grúa en su entorno de trabajo actual.