Obsługa ręczna
- Ergonomiczna technika obsługi dla ręcznych procesów pracy.
- Rozwiązania te składają się z podnośnika podciśnieniowego i kompatybilnego systemu dźwigowego.
- Indywidualne projektowanie całego systemu zgodnie z zasadami ergonomii
Technika podciśnieniowa oferuje wiele efektywnych rozwiązań dla aplikacji związanych z automatyzacją, zaciskaniem i obsługą. Dzięki zastosowaniu podciśnienia możliwe jest osiągnięcie wyższej wydajności w procesach produkcyjnych. Systemy podciśnienia można podzielić na trzy kategorie:
Podciśnieniowe systemy przenoszenia
Podciśnieniowe systemy chwytające
Podciśnieniowe systemy mocowania
Systemy przenoszenia podciśnieniowego pozwalają zracjonalizować i zhumanizować procesy produkcyjne. Puszki mogą być obsługiwane bez wysiłku i szybko, co prowadzi do zwiększenia produktywności i oszczędności czasu. Oprócz tej korzyści ekonomicznej, można również znacznie poprawić środowisko pracy. Zdrowie pracowników jest chronione, ponieważ wielokrotne podnoszenie ciężkich towarów jest teraz zminimalizowane, a tym samym pracownicy są bardziej zmotywowani i bardziej produktywni. Dzięki zastosowaniu techniki podciśnieniowej, podnośniki można z łatwością podnosić bez żadnego wysiłku, a towary mogą być transportowane bardzo szybko.
Podciśnieniowe systemy chwytające znajdują zastosowanie w różnych branżach - czy to w inżynierii mechanicznej, czy w przemyśle robotycznym. Te podciśnieniowe systemy przenoszenia łączą w sobie wysoce elastyczną obsługę obrabianych przedmiotów z oszczędnością. Możliwe jest zautomatyzowane kompletowanie zamówień, sortowanie, paletyzacja i depaletyzacja wielu towarów - bez względu na ich rozmiar, kształt czy powierzchnię. Zakres obsługiwanych puszek jest szeroki: niestabilne kartony, duże arkusze, elementy mebli z wycięciami i bez, a także delikatne, małe elementy, takie jak chipy elektroniczne lub płyty CD.
Podciśnieniowe systemy mocowania to systemy podciśnieniowe stosowane na obrabiarkach CNC, a także do prac ręcznych. Elementy obrabiane są bezpiecznie zaciskane za pomocą podciśnienia, co umożliwia szybki i efektywny proces. Czasochłonne ponowne zaciskanie jest zredukowane do minimum i unika się uszkodzeń spowodowanych mechanicznym mocowaniem obrabianego elementu.
Szczególną zaletą takich podciśnieniowych systemów przenoszenia jest to, że przedmiot obrabiany może być obsługiwany w sposób bardzo bezpieczny, precyzyjny i szybki. Przykładowo, obróbka drewnianej bramy może odbywać się bez wysiłku i częstego zaciskania na okrągło. Technika podciśnieniowa może być również stosowana do szerokiej gamy bardzo różnych przedmiotów i jest idealna do prac precyzyjnych. Ponieważ przedmiot obrabiany jest podnoszony podciśnieniem, nie ma na nim żadnych uszkodzeń ani śladów zużycia. Oznacza to, że nawet delikatne panele słoneczne i części elektroniczne mogą być szybko obsługiwane i transportowane.