Schmalz

Podciśnieniowy podnośnik

Podciśnieniowe urządzenia podnoszące opisują urządzenia do obsługi materiałów, które są w stanie podnosić, przenosić ładunki i odkładać je ponownie za pomocą podciśnienia. Podnośniki podciśnieniowe firmy Schmalz dzielą się na dwie grupy produktów: podciśnieniowy podnośnik rurowy Jumbo oraz podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster. Nasze podnośniki podciśnieniowe są bardzo wszechstronne: podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur Jumbo nadaje się do różnych intra-logistycznych zadań związanych z obsługą materiałów, podczas gdy podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster może być wykorzystywane w różnych procesach produkcyjnych.

Ergonomicznie i efektywne działanie to dwa główne cele podciśnieniowych podnośników firmy Schmalz. Ich inteligentne i innowacyjne rozwiązania projektowe stanowią wsparcie w tworzeniu ergonomicznie zaprojektowanych stanowisk pracy spełniających normy BHP. Umożliwiają one ograniczenie lub uniknięcie przestojów związanych ze złym stanem zdrowia. Możliwe jest osiągnięcie pracy wolnej od zmęczenia, zwiększenie produktywności i wzrost morale.

Znajdź swój kontakt
Synonimy
  • Urządzenia do obsługi materiałów

Podciśnieniowe podnośniki i obszary ich aplikacji

Podciśnieniowe podnośniki firmy Schmalz mogą być wykorzystywane w wielu różnych obszarach aplikacji. Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur Jumbo pomagają w obsłudze jedną ręką arkuszy, pudeł, worków, baryłek, kubełków lub w obsłudze bagażu pasażerskiego na lotniskach. Podnośniki podciśnieniowe są bardzo popularne, szczególnie w procesach logistyki wewnętrznej w procesach wysyłki i kompletacji. Podnośniki te szybko i ergonomicznie podnoszą ładunki o masie do 300 kg.

Podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster firmy Schmalz służą do obsługi blach, arkuszy drewna lub tworzywa sztucznego, baryłek oraz okien i tafli szkła. Podnośniki te umożliwiają wygodną i bezpieczną obsługę ciężkich ładunków o masie do 2000 kg.

Wszechstronne podciśnieniowe podnośniki firmy Schmalz

Podciśnieniowe podnośniki firmy Schmalz są oferowane w różnych wersjach projektowych. Wszystkie podnośniki podciśnieniowe mają jednak jedną szczególną cechę: ich innowacyjna i prosta konfigurowalność zapewni, że klient otrzyma dokładnie taki podnośnik podciśnieniowy, jakiego potrzebuje.

Firma Schmalz oferuje również specjalne podciśnieniowe podnośniki do specjalnych zadań związanych z obsługą. Te specjalne rozwiązania bazują na platformie podciśnieniowych urządzeń podnoszących VacuMaster i zostały opracowane specjalnie z myślą o różnych aplikacjach branżowych.

Podciśnieniowe podnośniki do obsługi dużych i płaskich przedmiotów obrabianych

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster jest stosowane w przypadku obsługi dużych lub bardzo ciężkich przedmiotów obrabiany za pomocą podnośnika podciśnieniowego. W wersji standardowej rozróżnia się modele VacuMaster Basic i VacuMaster Comfort. Oba podciśnieniowe podnośniki umożliwiają bezpieczną i ergonomiczną obsługę ładunków o masie do 750 kg. Różnią się one pod względem elementów obsługi: uchwyt operatorski urządzenia podnoszącego VacuMaster Basic charakteryzuje się wszechstronną konfiguracją standardową, która obejmuje wyłącznik ochronny silnika i zintegrowany miernik podciśnienia. Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Comfort oferuje dodatkowe wyposażenie, takie jak zintegrowana funkcja oszczędzania powietrza i niezawodne wydanie ładunku. Cechą wspólną obu podciśnieniowych podnośników jest duży zbiornik podciśnienia zintegrowany z belką nośną, który zapobiega przewróceniu się ładunku w przypadku nagłej awarii zasilania. Przyspiesza on również zasysanie ładunku podczas powtarzalnych operacji podnoszenia.

Nie należy lekceważyć wszechstronnych akcesoriów, które firma Schmalz oferuje do swoich podciśnieniowych urządzeń podnoszących. Opcjonalnie dostępne obroty i zatrzaskowe uchwyty operatorskie umożliwiają pokonywanie dużych różnic wysokości, zapewniając tym samym ergonomiczną pozycję pracy. Poszczególne płyty ssące podciśnieniowego podnośnika do obsługi przedmiotów obrabiany z wgłębieniami są w razie potrzeby wyłączane za pomocą wyłącznika ssania, a firma Schmalz oferuje bezobsługowy separator wody do ochrony przed wnikaniem wody w przypadku procesów mokrych.

Projektowe urządzenie podnoszące VacuMaster Basic

  1. Wyłącznik ochronny silnika

  2. Miernik podciśnienia (manometr)

  3. Włączanie/wyłączanie podciśnienia - podnoszenie i zwalnianie ładunku za pomocą wysoce niezawodnego ręcznego zaworu suwakowego

  4. Uchwyt operatorski - możliwość podłączenia kasety wciągnika łańcuchowego Schmalz

  5. Wciągnik łańcuchowy góra/dół - podnoszenie i opuszczanie ładunku

  6. Funkcja awaryjnego zatrzymania wciągnika łańcuchowego

Projektowe urządzenie podnoszące VacuMaster Comfort

  1. Miernik podciśnienia (manometr)

  2. Zintegrowana funkcja oszczędzania powietrza

  3. Funkcja zatrzymania awaryjnego

  4. Funkcja obrotu - ciągły obrót do maks. 90° lub 180

  5. Wyłączenie podciśnienia - bezpieczne wydanie ładunku wymagające użycia dwóch rąk

  6. Wciągnik łańcuchowy góra/dół - podnoszenie i opuszczanie ładunku

  7. Podciśnienie włączone - podnosi ładunek

  8. Uchwyt operatorski z wbudowanymi modułami funkcyjnymi do wciągnika łańcuchowego Schmalz

Produkty

Podciśnieniowe podnośniki do częstego i szybkiego przemieszczania przedmiotów obrabianyh

Firma Schmalz oferuje podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur przeznaczone do szybkiego podnoszenia i przemieszczania przedmiotów obrabiany o masie do 300 kg z wysoką częstotliwością cyklu w postaci podnośnika podciśnieniowego Jumbo. Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur firmy Schmalz dzielą się na trzy typy: lekkie towary o masie do 50 kg są przenoszone ergonomicznie i z wysoką częstotliwością cyklu za pomocą urządzenia JumboFlex. Podnośniki JumboSprint i JumboErgo są przeznaczone do większych ładunków o masie do 300 kg. Mają one wspólny pakiet produktów, ale różnią się uchwytami operatorskimi, które są idealnie adaptowane do konkretnych wymogów klienta. Obrotowy uchwyt JumboErgo odtworzony jako motocyklowy chwyt skrętny pozwala operatorowi przenosić przedmioty obrabiany z wyczuciem i precyzją, podczas gdy obrotowy uchwyt operatorski w kształcie łuku podciśnieniowego podnośnika JumboSpirit stanowi wsparcie dla precyzyjnego umieszczania przedmiotów obrabiany o niewielkich rozmiarach.

Podciśnieniowy podnośnik JumboFlex skupia się na jak największej elastyczności. Przedmioty obrabiany można podnosić, opuszczać i ponownie wydać za pomocą innowacyjnego sterowania jednym palcem. Adapter szybkiej wymiany serii umożliwia operatorowi przełączanie między różnymi przyssawkami w ciągu kilku sekund. Dzięki temu podciśnieniowy podnośnik można przygotować do wielu różnych zadań w najkrótszym możliwym czasie.

Szeroka gama akcesoriów podkreśla różnorodność podciśnieniowego podnośnika Jumbo. Opcjonalnie dostępny pilot radiowy SRC umożliwia wyłączenie i ponowne włączenie generatora podciśnienia na uchwycie operatorskim. Dzięki temu za naciśnięciem jednego przycisku można zaoszczędzić do 40% energii. Poziom dźwięku generatora podciśnienia jest obniżony do 65 db (A) dzięki skrzynce tłumika SBB, a filtr przeciwpyłowy STF zapobiega zanieczyszczeniu generatora podciśnienia. Te i inne akcesoria sprawiają, że podciśnieniowy podnośnik Jumbo jest rozwiązaniem dla obsługi, na którym można polegać.

Projektowe podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex

  1. Jednostka podnosząca z rurką ochronną

  2. Regulowana wysokość zawieszenia bez podłączonego ładunku

  3. Filtr wymienialny bez użycia narzędzi

  4. Sterowanie jednym palcem do podnoszenia, opuszczania i wydania ładunku

  5. Ergonomiczny uchwyt sterujący z elementami antypoślizgowymi

  6. Ciągły obrót z możliwością zablokowania o 90°

  7. Adapter szybkiej wymiany do szybkiej zmiany chwytaka bez użycia narzędzi

  8. Chwytaki podciśnieniowe z adaptacją do przedmiotu obrabianego

  9. Mechanizm obrotowy 90° (ręczny) do podnoszenia ładunków z boku

  10. Pilot radiowy SRC do generowania podciśnienia (opcjonalnie)

Projektowe podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboErgo

  1. Pilot radiowy SRC do generatora podciśnienia (opcjonalnie)

  2. Kontrola częstotliwości z pompą boczno-kanałową SBV

  3. Chwyt skrętny do podnoszenia, opuszczania i wydania ładunku

  4. Filtr - możliwość wymiany bez użycia narzędzi

  5. Regulowana wysokość zawieszenia bez podłączonego ładunku

  6. Adapter szybkiej wymiany do chwytaka podciśnieniowego (opcjonalnie)

Projektowe podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboSprint

  1. Pilot radiowy SRC do generatora podciśnienia (opcjonalnie)

  2. Filtr - możliwość wymiany bez użycia narzędzi

  3. Uchwyt operatorski w kształcie łuku do podnoszenia, opuszczania i wydania ładunku

  4. Regulowana wysokość zawieszenia bez podłączonego ładunku

  5. Adapter szybkiej wymiany do chwytaka podciśnieniowego (opcjonalnie)

  6. Wysokość zawieszenia regulowana z zamontowanym ładunkiem

Produkty

Odpowiednia suwnica firmy Schmalz dla każdego podciśnieniowego podnośnika.

Firma Schmalz oferuje odpowiednie suwnice do wszechstronnej i ergonomicznej obsługi podnośników podciśnieniowych. Aluminiowe systemy dźwigowe oraz wysięgniki żurawi zostały precyzyjnie zaadaptowane do pojemności podciśnieniowych podnośników. System modułowy umożliwia łatwą integrację podciśnieniowego podnośnika wraz z systemem żurawia w środowisku roboczym.

Produkty

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.