Elevadores por vacío VacuMaster
- Para mover cargas pesadas hasta varias toneladas de forma ergonómica y segura
- Módulos básicos, elementos de manejo, raíl de carga y placas de ventosa configurable
- Levantar o bajar la carga por medio de polipasto
Los elevadores por vacío son dispositivos para la manipulación de materiales capaces de levantar, desplazar y depositar cargas por vacío. Los elevadores por vacío de Schmalz se dividen en dos grupos de productos: el tubo elevador por vacío Jumbo y el equipo de elevación por vacío VacuMaster. Nuestros elevadores por vacío son muy versátiles: el tubo elevador por vacío Jumbo es adecuado para diversas tareas de logística interna de handling de materiales, mientras que el equipo de elevación por vacío VacuMaster se puede utilizar en diversos procesos de producción.
Ergonomía y eficiencia son los dos objetivos principales de los equipos de elevación por vacío de Schmalz. Su diseño inteligente e innovador le apoyará en la creación de puestos de trabajo ergonómicos y que cumplan las normas de salud y seguridad. De este modo se reducen o evitan los paros por enfermedad. Se puede ejecutar un trabajo sin fatiga, aumentar la productividad y elevar la moral.
Los equipos de elevación por vacío de Schmalz pueden utilizarse en las más diversas superficies de aplicación. Los tubos elevadores por vacío Jumbo ayudan en el funcionamiento con placas, cajas, sacos, bidones, cubos o en el handling de equipajes de pasajeros en aeropuertos. Los tubos elevadores son muy populares, sobre todo en procesos de logística interna en procesos de expedición y picking. Levantan cargas de hasta 300 kg de forma rápida y ergonómicamente.
Los dispositivos elevadores por vacío VacuMaster de Schmalz se utilizan para la manipulación de chapas de metal, madera o plástico, bidones y ventanas y lunas de cristal. Con los dispositivos elevadores se pueden manipular cargas pesadas de hasta 2000 kg de forma cómoda y segura.
Los equipos de elevación por vacío de Schmalz se ofrecen en diferentes diseños. Sin embargo, todos los elevadores por vacío tienen una particularidad: su innovadora y sencilla configurabilidad garantiza que usted, como cliente, reciba exactamente el equipo de elevación por vacío que necesita.
Schmalz también ofrece equipos de elevación por vacío especiales para tareas de handling especiales. Estas soluciones especiales se basan en la plataforma de los elevadores por vacío VacuMaster y se han desarrollado especialmente para diversas aplicaciones del sector.
El elevador por vacío VacuMaster se utiliza cuando se manipulan piezas grandes o muy pesadas con un elevador por vacío. En el modelo estándar se distingue entre VacuMaster Basic y VacuMaster Comfort. Ambos equipos de elevación por vacío permiten manipular de forma segura y ergonómica cargas de hasta 750 kg. Se diferencian por sus elementos de funcionamiento: el asa de manejo del elevador por vacío VacuMaster Basic se caracteriza por su amplia configuración estándar que incluye un interruptor de protección del motor y un manómetro de vacío integrado. El elevador por vacío VacuMaster Comfort ofrece equipamiento adicional, como una función de ahorro de aire integrada y un soltado fiable de la carga. Común a ambos equipos de elevación por vacío es el gran acumulador de vacío integrado en el raíl de carga, que evita que la carga se caiga en caso de una repentina caída de energía. También acelera la toma de la carga en operaciones de elevación repetidas.
No deben subestimarse los amplios accesorios que Schmalz ofrece para sus dispositivos elevadores por vacío. Las asas de manejo opcionales basculantes y encajables permiten superar grandes diferencias de altura y garantizan así una posición de trabajo ergonómica. Las placas de ventosa individuales del equipo de elevación por vacío para el handling de piezas con escotaduras se desconectan, en caso necesario, con la desconexión de la aspiración, y Schmalz ofrece un separador de agua exento de mantenimiento para la protección contra la entrada de agua en procesos húmedos.
Schmalz ofrece equipos de elevación por vacío para levantar y desplazar rápidamente piezas de hasta 300 kg con un elevado número de ciclos en forma de tubo elevador por vacío Jumbo. Los tubos elevadores por vacío de Schmalz se dividen en tres tipos: con el JumboFlex se mueven mercancías ligeras de hasta 50 kg ergonómicamente y con un elevado número de ciclos. El JumboSprint y el JumboErgo están diseñados para cargas mayores de hasta 300 kg. Comparten el envase del producto, aunque se diferencian en el asa de manejo, que se adapta perfectamente a las exigencias particulares del cliente. El asa de manejo giratoria del JumboErgo, recreada como un mando giratorio de motocicleta, permite al operador mover las piezas con sensibilidad y precisión, mientras que el asa de manejo giratoria en forma de arco del elevador por vacío JumboSprint apoya la colocación precisa en piezas compactas.
El equipo de elevación por vacío JumboFlex se centra en la máxima flexibilidad posible. Las piezas se pueden coger, bajar y volver a soltar con la innovadora función de control elevación con un solo dedo. El adaptador de cambio rápido de serie permite al operador cambiar de ventosa en cuestión de segundos. De este modo, el equipo de elevación por vacío puede prepararse para un gran número de tareas diferentes en el menor tiempo posible.
La amplia gama de accesorios subraya la variedad del equipo de elevación por vacío Jumbo. El control remoto inalámbrico SRC opcional permite desconectar y volver a conectar el funcionamiento del generador de vacío en el asa de manejo. De este modo se puede ahorrar hasta un 40% de energía con sólo pulsar un botón. El nivel acústico del generador de vacío se reduce a 65 db (A) con la caja de insonorización SBB, y el filtro de polvo STF evita que el generador de vacío se ensucie. Estos y otros accesorios hacen del equipo de elevación por vacío Jumbo una solución de manipulación en la que puede confiar.
El elemento de manejo del JumboFlex 50 para cargas de hasta 50 kg se diferencia del elemento de manejo del JumboFlex para cargas de hasta 20 y 35 kg.
Schmalz ofrece sistemas de grúa adecuados para una manipulación ergonómica completa con el elevador por vacío. Los sistemas de grúa de aluminio y los pescantes giratorios se han adaptado con precisión a las capacidades de carga de los elevadores por vacío. El sistema modular permite una integración sencilla del elevador por vacío junto con el sistema de grúa en su entorno de trabajo.