Schmalz

Podciśnieniowe płyty podnośnika

Podciśnieniowe podnośniki do blach wykonanych z różnych materiałów, w tym drewna, blachy, szkła i kamienia, to urządzenia do obsługi materiałów, które są w stanie podnosić, przenosić i odkładać ciężkie blachy za pomocą podciśnienia. Gama podnośników podciśnieniowych firmy Schmalz dzieli się na dwie kategorie: podciśnieniowy podnośnik rurowy Jumbo oraz podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia VacuMaster:

  • Podciśnieniowy podnośnik do podnoszenia rur Jumbo

  • Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster

Znajdziemy odpowiednie rozwiązanie dla aplikacji związanych z obsługą arkuszy: Wybór odpowiedniego podciśnieniowego podnośnika do danej aplikacji zależy od maksymalnej wagi przedmiotów obrabiany, a także rodzaju obsługi i ustawienia. W branży drzewnej podciśnieniowe podnośniki zapewnią efektywny załadunek centrów obróbczych cnc lub pił do rozkroju płyt i spełnią najwyższe wymogi, jeśli chodzi na przykład o obrót lub obracanie przedmiotów obrabiany. Podczas obsługi blach stalowych lub metalowych, maszyny CNC do cięcia laserowego są ładowane i rozładowywane, a delikatne okna i ciężkie tafle szkła są bez wysiłku przenoszone przez jedną osobę w sposób zabezpieczony przed stłuczeniem. Podciśnieniowe podnośniki zapewniają również efektywny przepływ materiałów w innych sektorach. Firma Schmalz jest sprawdzonym partnerem w zakresie zasilania podciśnieniowych podnośników i suwnic - od urządzeń uniwersalnych po rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta.

Znajdź swój kontakt

Opcje obsługi materiałów takich jak drewno, blacha, tafle szkła lub kamień

Do wyboru są różne podciśnieniowe podnośniki w zależności od aplikacji:

  • Przedmioty o wadze do 300 kg mogą być przenoszone szybko i efektywnie za pomocą podciśnieniowego urządzenia do podnoszenia rur Jumbo. Urządzenie to jest zwykle używane do porowatych i przepuszczających powietrze przedmiotów obrabianych, takich jak kartony, worki lub drewniane deski.

  • Za pomocą podciśnieniowego urządzenia podnoszącego VacuMaster można ergonomicznie i bezpiecznie przenosić ciężkie ładunki o wadze do kilku ton. Urządzenie to jest często używane do gładkich i hermetycznych przedmiotów obrabianych, takich jak metalowe płytki i szklane tafle.

Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur Jumbo

Produkty

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster

Produkty

Odpowiedni system suwnic firmy Schmalz dla każdego podciśnieniowego podnośnika do arkuszy blach

Aby zapewnić ergonomiczną obsługę arkuszy za pomocą podciśnieniowego podnośnika, firma Schmalz może pomóc w wyborze odpowiedniej suwnicy. Wykonane z aluminium systemy suwnic i żurawi obrotowych zostały precyzyjnie zaadaptowane do pojemności podnośników podciśnieniowych. System modułowy umożliwia łatwą integrację podciśnieniowego podnośnika i żurawia ze środowiskiem pracy.

Produkty

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.