Schmalz

Systèmes de manutention par le vide

Les systèmes de levage par le vide pour plaques et tôles de différents matériaux, tels que le bois, la tôle, le verre ou la pierre, sont des équipements de manutention capables de soulever, déplacer et déposer des charges lourdes grâce à la technologie du vide.

La gamme de solutions Schmalz se compose de deux catégories principales :

  • Tube de levage par le vide Jumbo

  • Appareil de levage par le vide VacuMaster

Le choix du système de levage approprié dépend principalement du poids maximal des pièces à manipuler ainsi que des mouvements requis, tels que le levage, le pivotement ou le retournement.

Dans l'industrie du bois, les systèmes de levage par le vide permettent notamment d'alimenter efficacement les centres d'usinage CNC ou les scies à panneaux, tout en répondant aux exigences les plus élevées en matière de rotation et de retournement des pièces.

Pour la manutention des tôles d'acier et des pièces métalliques, ils facilitent le chargement et le déchargement des machines de découpe laser CNC. Dans l'industrie du verre, ils permettent à un seul opérateur de déplacer en toute sécurité des vitrages fragiles ou de lourdes plaques de verre, tout en réduisant considérablement les risques de casse.

Les systèmes de levage par le vide contribuent également à optimiser le flux de matériaux dans de nombreux autres secteurs industriels.

Grâce à son expertise reconnue dans les technologies du vide, Schmalz propose une large gamme de systèmes de levage et de solutions de ponts roulants, allant des équipements standard polyvalents aux solutions entièrement personnalisées, adaptées aux besoins spécifiques de chaque application.

Trouvez votre contact

Options pour la manipulation de matières telles que le bois, la tôle, les panneaux vitrés ou la pierre

Choisissez parmi différents systèmes de manutention par le vide en fonction de l'application :

  • Les pièces pesant jusqu’à 300 kg peuvent être déplacées rapidement et efficacement à l’aide du tube de levage par le vide Jumbo. Ce dispositif est généralement utilisé pour les pièces poreuses et perméables à l’air, telles que les cartons, les sacs ou les panneaux de bois.

  • L’appareil de levage par le vide VacuMaster permet de manipuler de manière ergonomique et fiable des charges lourdes pouvant peser jusqu’à plusieurs tonnes. Il est souvent utilisé pour des pièces lisses et étanches à l’air, telles que des plaques métalliques et des panneaux vitrés.

Tube de levage par le vide Jumbo

Produits

Palonnier à ventouses VacuMaster

Produits

Le système de poutre roulante Schmalz adapté à chaque système de levage par le vide pour tôles

Pour garantir une manutention ergonomique des tôles et panneaux avec un système de levage par le vide, Schmalz vous accompagne dans le choix du système de poutre roulante le mieux adapté à votre application.

Les systèmes de poutres roulantes en aluminium et les potences de levage Schmalz sont spécialement conçus pour être parfaitement compatibles avec les capacités de levage des systèmes de manutention par le vide. Grâce à leur conception modulaire, ils s'intègrent facilement dans les environnements de travail existants et forment, avec le système de levage, une solution complète et performante.

Cette modularité permet une adaptation optimale aux contraintes de chaque poste de travail tout en favorisant l'ergonomie, la sécurité et l'efficacité des opérations de manutention.

Produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.