Pompy podciśnieniowe
- Wysokie podciśnienie przy niskim przepływie
- Smarowana olejem, do stosowania jako pompa suchobieżna lub z pierścieniem wodnym
Pompy podciśnieniowe służą do generowania podciśnienia. W firmie Schmalz dostępne są trzy podstawowe typy pomp o różnych rozmiarach. Generatory podciśnienia charakteryzują się wysoką szybkością zasysania, co umożliwia im obsługę porowatych i przepuszczających powietrze przedmiotów obrabiany. Sprawia to, że są one kluczowym elementem podczas podnoszenia i transportowania wszelkiego rodzaju przedmiotów przy użyciu podciśnienia.
Pompa podciśnieniowa zawiera żebrowany wirnik, który jest zamontowany mimośrodowo. Żebra w pompie są wypychane na zewnątrz przez siłę odśrodkową, tworząc komory o różnych rozmiarach. Komory te są uszczelnione przez żebra. Obrót powoduje powiększenie komór i rozprężenie powietrza. Ciśnienie powietrza w generatorze podciśnienia spada, wytwarzając podciśnienie. Podczas tego procesu powietrze jest ssane po stronie ssącej generatora podciśnienia. Sprężone powietrze (powietrze wylotowe) wydostaje się przez otwór wylotowy pompy.
Znaczna kompresja pomp podciśnieniowych umożliwia im generowanie bardzo wysokiego podciśnienia i oznacza, że mają one stosunkowo wysoką szybkość zasysania w zależności od typu.
Zalety pomp podciśnieniowych:
Wysoki poziom podciśnienia przy dużej objętości ewakuacji
Centralne generowanie podciśnienia za pomocą pomp.
Typowe obszary aplikacji:
Pompy podciśnieniowe są używane do centralnego generowania podciśnienia w portalowych systemach przenoszenia.
w ręcznych systemach przenoszenia podciśnienia
W maszynach do pakowania