Pompe per vuoto
- Alto vuoto con bassa portata
- Lubrificate, come pompe ad anello d'acqua o funzionanti a secco
Le pompe per vuoto vengono utilizzate per generare il vuoto. Schmalz offre tre diversi tipi base di pompe, disponibili in diverse misure. Questi generatori di vuoto presentano una elevata capacità di aspirazione, che consente loro di gestire pezzi porosi e permeabili all’aria. Ciò li rende un elemento fondamentale per il sollevamento e il trasporto di oggetti di ogni tipo tramite il vuoto.
Una pompa per vuoto contiene una girante nervata con montaggio eccentrico. Le nervature della pompa vengono spinte verso l’esterno dalla forza centrifuga, creando camere di diverse misure. Queste camere sono dotate di guarnizioni formate dalle nervature. La rotazione provoca l’allargamento delle camere e l’espansione dell’aria. La pressione dell’aria nel generatore di vuoto diminuisce quindi, producendo un vuoto. Durante questo processo, l’aria viene aspirata dal lato di aspirazione del generatore di vuoto. L’aria compressa (aria di scarico) fuoriesce attraverso l’apertura di scarico della pompa.
La notevole capacità di compressione delle pompe per vuoto consente loro di generare un vuoto molto elevato e garantisce una capacità di aspirazione relativamente elevata a seconda del tipo.
Vantaggi delle pompe per vuoto:
Vuoto elevato con elevato volume di evacuazione
Generazione di vuoto centralizzata con le pompe
Campi di applicazione tipici:
Le pompe per vuoto vengono utilizzate per la generazione centralizzata di vuoto nei sistemi di trasferimento a portale
Nei sistemi di movimentazione con il vuoto manuale
Nelle macchine per l'imballaggio