Bombas de vacío
- Elevada depresión con flujo reducido
- Lubricadas con aceite, de funcionamiento en seco o como bombas de anillo liquido
Las bombas de vacío se utilizan para generar vacío. Schmalz ofrece tres tipos básicos diferentes de bombas, disponibles en distintos tamaños. Estos generadores de vacío tienen una elevada capacidad de aspiración, lo que les permite manipular piezas porosas y permeables al aire. Esto los convierte en un elemento fundamental para la elevación y el transporte de objetos de todo tipo mediante vacío.
Una bomba de vacío contiene un impulsor acanalado con un montaje excéntrico. Las paletas de la bomba son empujadas hacia fuera por la fuerza centrífuga, creando cámaras de diferentes tamaños. Estas cámaras quedan selladas por las paletas. La rotación hace que las cámaras se agranden y que el aire se expanda. Por lo tanto, la presión del aire en el generador de vacío disminuye, produciendo un vacío. Durante este proceso, el aire es aspirado por el lado de succión del generador de vacío. El aire comprimido (aire de escape) sale a través de la abertura de salida de la bomba.
La considerable capacidad de compresión de las bombas de vacío les permite generar un alto vacío y les confiere una capacidad de aspiración relativamente alta, dependiendo del modelo.
Ventajas de las bombas de vacío:
Alto vacío con un gran volumen de evacuación
Generación de vacío central con bombas
Ámbitos de aplicación típicos:
Las bombas de vacío se utilizan para la generación centralizada de vacío en sistemas de transferencia de portal
En sistemas manuales de manipulación por vacío
En máquinas de envase