Pompes à vide
- Dépression forte pour un volume de flux faible
- Lubrifiées, comme pompe à rotor sec ou pompe à anneau d'eau
Les pompes à vide servent à créer un vide. Schmalz propose trois types de pompes de base, livrables en différentes tailles. Ces générateurs de vide offrent une capacité d'aspiration élevée, ce qui leur permet de manipuler des pièces poreuses et perméables à l'air. Ils constituent ainsi un élément essentiel pour le levage et le transport de toutes sortes d'objets par le vide.
Une pompe à vide comporte une roue à ailettes avec un montage excentrique. Sous l'effet de la force centrifuge, les ailettes sont poussées vers l'extérieur, créant ainsi des chambres de tailles différentes. Ces chambres sont jointes par les ailettes. La rotation provoque l'agrandissement des chambres et la dilatation de l'air. La pression d'air dans le générateur de vide diminue donc, produisant ainsi un vide. Au cours de ce processus, l'air est aspiré du côté aspiration du générateur de vide. L'air comprimé (air d'échappement) sort par l'orifice de refoulement de la pompe.
La compression considérable des pompes à vide leur permet de générer un haut vide et leur confère une capacité d’aspiration relativement élevée selon le type de pompe.
Avantages des pompes à vide :
Domaines d’application typiques :