Schmalz

Pompy podciśnieniowe

Dla wysokich wartości podciśnienia przy niskim przepływie objętościowym. Dostępne są pompy smarowane olejem, pompy pracujące na sucho i pompy z pierścieniem wodnym.

Filtruj wyniki

Suction rate (50 Hz)
Rated power at 50 Hz
Max. vacuum
Supply voltage
Industry sector
Product family

Pompy kłowe EVE-KL

  • Suction capacity: 90 to 310 m³/h
  • Max. vacuum: 85 to 95 %
  • Integrated suction air filter
  • Contactless operating principle
View 15 products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.