Pompe per vuoto con funzionamento a secco EVE-TRCapacità di aspirazione fino a 244 m³/hVuoto max.: 92 %Mostra le aree di applicazioneVisualizza 67 prodotti
Pompe per vuoto con funzionamento a secco EVE-TR-XCapacità di aspirazione da 10 a 129 m³/hVuoto max.: 92 %Mostra le aree di applicazioneVisualizza 30 prodotti
Pompe a vuoto lubrificate EVE-OGCapacità di aspirazione fino a 255 m³/hVuoto max.: 98 %Mostra le aree di applicazioneVisualizza 17 prodotti
Pompe ad anello d'acqua EVE-WRCapacità di aspirazione fino a 65 m³/hVuoto max.: 93 %Mostra le aree di applicazioneVisualizza 3 prodotti
Pompe a camme EVE-KLCapacità di aspirazione: da 90 a 310 m³/hMax. vuoto: da 85 a 95 %Filtro dell'aria di aspirazione integratoPrincipio di funzionamento senza contattoMostra le aree di applicazioneVisualizza 15 prodotti