Schmalz

Filtry podciśnieniowe

Filtry podciśnieniowe są stosowane w systemach podciśnieniowych w celu ochrony poszczególnych części składowych przed zanieczyszczeniami. System podciśnieniowy składa się z różnych części składowych. Części składowe są połączone wężami. Filtr podciśnieniowy jest stosowany zawsze, gdy generator podciśnienia musi być chroniony przed zanieczyszczeniami. Filtr podciśnieniowy wydłuża okres eksploatacji generatora podciśnienia. Filtry mogą być instalowane decentralnie i centralnie w systemie podciśnieniowym. Filtr podciśnieniowy musi być regulowany zgodnie z projektową konstrukcją generatora podciśnienia.

Filtry podciśnieniowe Schmalz

Firma Schmalz oferuje trzy rodzaje filtrów, które różnią się w zależności od ich konkretnych funkcji. Przy wyborze odpowiedniego filtra należy sprawdzić, czy minimalny przepływ nominalny filtra jest wystarczający do generowania podciśnienia.

Filtr podciśnieniowy VF/STF/STF-D

Filtry podciśnieniowe typu VF, STF lub STF-D są stosowane w środowiskach o dużym zapyleniu. Dzięki dokładnemu filtrowi od 3 do 30 µm, pozwalają one na osiągnięcie stopnia oddzielenia prawie 100%. Filtry podciśnieniowe są instalowane w systemie podciśnieniowym jako centralna jednostka filtracyjna. Filtry podciśnieniowe typu VF, STF lub STF-D są stosowane w środowiskach o dużym zapyleniu. Dzięki dokładnemu filtrowi od 3 do 30 µm, możliwe jest osiągnięcie stopnia oddzielenia prawie 100%. Filtry podciśnieniowe są instalowane w systemie podciśnieniowym jako centralna jednostka filtrująca.

Dostępne są filtry podciśnieniowe o natężeniu przepływu nominalnego od 6 do 360 m³/h.

Podciśnieniowy filtr kubkowy VFT

Filtry kubkowe mogą być stosowane w środowiskach o lekkim lub średnim zanieczyszczeniu. Filtry kubkowe są wyposażone w gwint przyłączeniowy (od 1/8" do 3/4"). Drobna siatka filtracyjna filtrów kubkowych wynosi od 80 do 100 µm.

Dostępne są podciśnieniowe filtry kubkowe o nominalnym natężeniu przepływu od 45 do 770 l/min.

Filtr przewodowy VFI

Filtry przewodowe służą do zdecentralizowanego filtrowania. Są one szczególnie łatwe w montażu bezpośrednio na chwytaku podciśnieniowym. Filtry przewodowe są dostępne dla rozmiarów węży 4/2, 6/4 i 8/6. Są one również stosowane do lekkich i średnich zanieczyszczeń. Dokładność filtra wynosi 50 µm.

Dostępne są filtry przewodowe o przepływie nominalnym od 42 do 66 l/min.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.