Podciśnienie systemu
Termin system podciśnieniowy używany jest do określenia urządzeń do obsługi, które działają za pomocą podciśnienia. Systemy podciśnieniowe firmy Schmalz znajdują zastosowanie we wszystkich obszarach obsługi. Rozróżnia się ręczne i zautomatyzowane systemy podciśnieniowe. Systemy podciśnieniowe firmy Schmalz są wykorzystywane w wielu różnych branżach, aby zapewnić efektywną automatyzację procesów. Nasza oferta rozwiązań rozciąga się od elastycznych, łatwych do zintegrowania chwytaków uniwersalnych po złożone, konfigurowane na zamówienie systemy.
Systemy podciśnieniowe są wykorzystywane jako chwytaki w aplikacjach zautomatyzowanych. Każdy system podciśnieniowy składa się z następujących komponentów:
- Przyssawki podciśnieniowe i chwytaki specjalne (1) działają jako element łączący maszynę z przedmiotem obrabianym i zapewniają pewny chwyt przedmiotu obrabiany. W zależności od aplikacji należy wybrać odpowiednią przyssawkę lub specjalny chwytak.
- Elementy mocujące (2): Łączą chwytak(i) z resztą systemu podciśnieniowego i tym samym stanowią podstawę systemu. Chwytaki są mocowane do konstrukcji podstawowej za pomocą uchwytów i adapterów. Aby skompensować zmiany wysokości przedmiotu obrabiany, między uchwytem a chwytakiem stosowane są tłok sprężynowy. Przegubowe montaże chwytaków umożliwiają ich regulowane do nierównych powierzchni.
- Generator podciśnienia (3): Generator podciśnienia reaguje na wytworzenie wymóg podciśnienia w systemie podciśnieniowym. Rozróżnia się pneumatyczne i elektryczne generatory podciśnienia. Pneumatyczne generatory podciśnienia są niezwykle kompaktowe, dzięki czemu można je zintegrować bezpośrednio z systemem podciśnienia. Są one również w stanie osiągnąć bardzo krótkie czasy cyklu. Elektryczne generatory podciśnienia są stosowane, gdy wymagana jest bardzo wysoka wydajność ssania. Istnieją cztery różne typy generatorów podciśnienia: eżektory, jednostki wyrzutnika, pompy podciśnieniowe i dmuchawy podciśnieniowe.
- Przełączniki i urządzenia do monitorowania systemu (4): Urządzenia do monitorowania systemu są ważne dla bezpiecznej obsługi systemu podciśnienia. Firma Schmalz oferuje do tego celu zarówno części pomiarowe, jak i elementy do kontroli. Obejmuje to przełączniki podciśnieniowe, przełączniki ciśnieniowe, urządzenia pomiarowe i kontrolne oraz urządzenia ostrzegawcze. Adaptery i złącza do różnych typów przełączników są adaptowane zgodnie z lokalnymi normami, wymogami klienta i konkretnym podciśnieniem systemu.
- Filtry i przyłącza (5): Filtry służą do ochrony systemu podciśnieniowego przed uszkodzeniem. Filtrują one powietrze zanim dostanie się ono do systemu i tym samym chronią generator podciśnienia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. Dystrybutory podciśnienia rozprowadzają sprężone powietrze w systemach podciśnienia ze zdecentralizowanym generowaniem podciśnienia do poszczególnych eżektorów. W przypadku centralnego generowania podciśnienia rozprowadzają one podciśnienie do poszczególnych przyssawek. Portfolio produktów firmy Schmalz obejmuje również wszystkie węże i przyłącza wymagane do skonfigurowania sprawnie działającego podciśnienia systemu.
- Technologia zaworu (5): Zawory służą do kontroli podciśnienia, jak również sprężonego powietrza. Zwiększa to niezawodność procesu. Rozróżniamy zawory elektromagnetyczne, zawory zwrotne, zawory dotykowe, zawory zwrotne i zawory ręczne. Ograniczniki przepływu mogą również zredukować przekrój przepływu w systemie podciśnieniowym, co pozwala chwytakowi na obsługę przedmiotów obrabiany zawierających szczeliny.
Podciśnienie systemu dostosowane do potrzeb klienta
Dostosowane do potrzeb klienta systemy podciśnienia firmy Schmalz są tworzone w oparciu o chwytak wieloprzyssawkowy SSP. Ogólny wariant podstawowy stanowi punkt wyjścia dla indywidualnych wariantów klienta. W zależności od aplikacji, chwytak wieloprzyssawkowy może zostać idealnie zaadaptowany do warunków panujących na miejscu. Dzięki szerokiej gamie ponad 4000 różnych komponentów podciśnieniowych jesteśmy w stanie skonfigurować wymagany system podciśnienia wspólnie z naszymi klientami.
Chwytaki wieloprzyssawkowe składają się z różnych komponentów składowych opisanych powyżej, dzięki czemu stanowią niezwykle wszechstronną podstawę dla szerokiej gamy systemów podciśnienia. Dzięki znormalizowanemu systemowi modułowemu składającemu się z optymalnie dopasowanych do siebie poszczególnych komponentów, te systemy podciśnieniowe można szybko adaptować do konkretnej aplikacji.
Chwytaki wieloprzyssawkowe firmy Schmalz są wykorzystywane we wszystkich aplikacjach, w których systemy podciśnieniowe muszą spełniać szczególnie wysokie wymagania. Oferują one rozwiązania dla obsługi procesów automatyzacji w procesach produkcji, montażu i kontroli jakości, pomagają w łączeniu robotów w prasach i centrach zginania lub są wykorzystywane do uruchomienia w centrach magazynowych i dystrybucyjnych.