Installation de vide
Les installations de vide de Schmalz interviennent dans tous les secteurs de la manipulation. Il faut toutefois différencier les installations de vide manuelles des installations de vide automatisées. Dans de nombreux secteurs, les systèmes de vide de Schmalz assurent une automatisation efficace des procédés. La gamme de solutions s'étend des ventouses universelles flexibles et facilement intégrables jusqu'aux solutions systèmes complexes et planifiées individuellement.
Les installations de vide sont mises en œuvre en tant que préhenseurs dans des applications automatisées. Chaque système de vide est compose des éléments suivants:
- La ventouse à vide et le préhenseur spécial (1) jouent le rôle d’interface avec la pièce et assurent une préhension fiable de celle-ci. Selon l’application, la ventouse ou le préhenseur spécial adéquat(e) doit être choisi(e).
- Outillages et éléments de fixation (2) : ils connectent le ou les préhenseurs avec le reste de l’installation de vide et forment en outre la structure de base du système. Les préhenseurs sont reliés à la structure de base à l’aide de supports et d’adaptateurs. Si des différences de hauteur de pièces doivent être compensées, des tiges à ressort sont utilisées entre le support et le préhenseur. Des rotules articulées de préhenseurs permettent en outre une adaptation du préhenseur aux surfaces obliques.
- Générateur de vide (3): la mise à disposition de la dépression requise dans l’installation de vide est la tâche du générateur de vide. Il est possible de faire la différence entre des générateurs de vide pneumatiques et des générateurs de vide électriques. Les éjecteurs fonctionnant avec de l’air comprimé sont très compacts et peuvent donc être directement intégrés dans le système de vide. Ils permettent en outre d’obtenir des temps de cycle très courts. Les pompes à vide électriques et les turbines à vide interviennent lorsque des débits d’aspiration très élevés sont requis.
- Contacteurs et contrôle du système (4) : des dispositifs de contrôle du système sont primordiaux pour un fonctionnement fiable de l’installation de vide. Schmalz propose à cet effet des composants de mesure et de commande. Des vacuostats, des pressostats, des dispositifs de mesure et de réglage ainsi que des systèmes d'alarme en font notamment partie. Des connexions et des adaptateurs pour les différents types de contacteurs sont adaptés aux exigences spécifiques aux clients, à l’installation respective de vide et aux standards locaux.
- Filtres et connexions (5) : des filtres sont utilisés pour empêcher l’installation de vide d’être endommagée. Ils filtrent l’air avant qu’il ne parvienne dans le système et protègent ainsi le générateur de vide des encrassements et endommagements. Avec une génération décentralisée du vide, des distributeurs de vide répartissent l’air comprimé aux différents éjecteurs dans les systèmes de vide. Avec une génération centralisée du vide, le vide est réparti aux différentes ventouses. Les tuyaux de vide raccordent les différents composants de l’installation de vide.
- Technique de vannes (5) : les vannes servent à la commande du vide et de l’air comprimé dans les installations de vide et augmentent ainsi la sécurité du procédé. Pour ce faire, il faut différencier entre les électrovannes, les vannes de débit, les palpeurs, les clapets anti-retour et les vannes manuelles. Des résistances au flux peuvent en outre réduire la section de débit dans l’installation de vide. De cette façon, le préhenseur peut manipuler des pièces avec évidements.
Installations individuelles de vide
Les installations individuelles de vide de Schmalz sont planifiées en fonction des besoins des clients et adaptées aux conditions locales. Nos préhenseurs modulaires par le vide SSP et notre large gamme comprenant plus de 4 000 composants de vide différents forment la base à cet effet.
Les préhenseurs par le vide se composent des différents composants énoncés ci-dessus. Grâce au système modulaire standardisé avec des composants individuels accordés les uns aux autres, ces installations de vide peuvent être adaptées très efficacement à votre éventualité d'application.
Les préhenseurs par le vide de Schmalz sont utilisés partout là où des exigences élevées sont posées à une installation de vide : dans l’automatisation des procédures de manipulation, dans les procédés de fabrication, de montage et de contrôle de la qualité, dans l’enchaînement de robots dans les presses et les centres de cintrage ou pour la préparation de commandes dans les centres de stockage et de distribution.