Schmalz

Kolumnowy żuraw słupowy

Centralną częścią składową żurawia słupowego obrotowego jest kolumna zamontowana na cokole, do której montowany jest wysięgnik żurawia. Oznacza to, że kąt obrotu żurawia obrotowego jest zazwyczaj ograniczony, a kierunek ruchu musi zostać odwrócony po osiągnięciu ogranicznika.

Kolumnowe żurawie obrotowe firmy Schmalz stanowią wsparcie w niemal każdej aplikacji związanej z obsługą ręczną. Wraz z naszymi podciśnieniowymi podnośnikami tworzą bezkonkurencyjny zespół.

Znajdź swój kontakt

Łatwość poruszania się i ergonomicznie

W połączeniu z jednym z naszych podnośników podciśnieniowych typu VacuMaster lub jednym z naszych podnośników do rur nośnych Jumbo, kolumnowe żurawie słupowe firmy Schmalz tworzą kompletne systemy, które są gotowe do podłączenia. W ten sposób nasze żurawie zapewniają wsparcie dla szerokiego zakresu procesów obróbki ręcznej. Ich wysoka elastyczność sprawia, że są optymalnym pomocnikiem w wielu różnych aplikacjach.

Żurawie słupowe obrotowe firmy Schmalz są wyposażone w aluminiowe lub stalowe szyny do dźwigu, w zależności od wymaganej pojemności. Szyny dźwigu wykonane z aluminium są stosowane w przypadku obciążeń do 650 kg i zachwycają wyjątkową łatwością ruchu oraz maksymalną ergonomią. Zapewnia to bezpieczne i niezagrażające zdrowiu przemieszczanie nawet ciężkich puszek. W przypadku obsługi większych ładunków o masie do 1,2 tony, żurawie słupowe obrotowe firmy Schmalz są wyposażone w szyny do suwnicy stalowej. Aby jeszcze bardziej zwiększyć ergonomicznie, możliwe jest również wsparcie ruchów żurawia napędami elektrycznymi.

Żurawie firmy Schmalz mogą być opcjonalnie wyposażone we wciągnik łańcuchowySCH, wciągnik linowy, wyważarkę linową lub wciągnik łańcuchowy z urządzeniem podnoszącym - na przykład z jednym z naszych podciśnieniowych podnośników. Standardowo nasze żurawie słupowe obrotowe posiadają kąt obrotu 270°, który może być jednak ograniczony w zależności od wymogów za pomocą optymalnego ogranicznika kąta obrotu SWBG.

Przedłużenie akcesoriów dla maksymalnej elastyczności

Dzięki przedłużeniu oferty akcesoriów, żurawie firmy Schmalz można przygotować do niemal każdego zadania z zakresu ręcznej obsługi.

Najważniejszym elementem oferty akcesoriów jest mobilna płyta podstawowa GP, która umożliwia szybkie i łatwe przemieszczanie żurawia słupowego obrotowego za pomocą wózka widłowego lub podnośnika.

Specjalne żurawie z przegubowymi, teleskopowymi lub szczególnie płaskimi wysięgnikami ilustrują wszechstronność naszych żurawi słupowych. Gama specjalnych rozwiązań jest okrągła dzięki żurawiowi słupowemu, który spełnia wymogi obsługi w obszarach chronionych przed wybuchem.

Produkty

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.