Grúas giratorias de columna
- Listo para enchufar para el montaje en el suelo
- Capacidad de carga de hasta 1.000 kg
- Opcionalmente, con placa base móvil (carga hasta 200 kg)
El componente central de una grúa giratoria de columna es la columna fijada a un pedestal, a la que se une el brazo del brazo de la pluma. Esto significa que el ángulo de giro de una grúa giratoria suele estar limitado y que, una vez alcanzado el tope, es necesario realizar la inversión de la dirección del movimiento.
Las grúas giratorias de columna con pluma de Schmalz le apoyan en casi cualquier aplicación de manipulación manual. Junto con nuestros equipos de elevación por vacío, forman un equipo imbatible.
En combinación con uno de nuestros elevadores de vacío del tipo VacuMaster o con uno de nuestros elevadores de tubos de vacío Jumbo, las grúas giratorias de columna de Schmalz forman sistemas completos listos para su conexión. De este modo, nuestras grúas proporcionan apoyo a una amplia gama de procesos de manipulación manual. Su gran flexibilidad las convierte en la herramienta ideal para una gran variedad de aplicaciones.
Las grúas giratorias con pluma montadas en columna de Schmalz están equipadas con perfiles de rodadura de aluminio o de acero, en función de la exigencia de capacidad de carga. Los perfiles de rodadura de aluminio se utilizan para cargas de hasta 650 kg y destacan por su extraordinaria facilidad de movimiento y su máxima ergonomía. Esto garantiza que incluso las cargas pesadas puedan desplazarse de forma segura y sin poner en peligro la salud. Si hay que realizar la manipulación de cargas mayores, de hasta 1,2 toneladas, las grúas giratorias con pluma montadas en pilar de Schmalz se equipan con perfiles de rodadura de acero. Para aumentar aún más la ergonomía, también es posible asistir los movimientos de la grúa con accionamientos eléctricos.
Las grúas de Schmalz pueden equiparse opcionalmente con el polipasto de cadena SCH, un polipasto de cable, un equilibrador de cable o un polipasto de cadena con elevador —por ejemplo, con uno de nuestros equipos de elevación por vacío—. De serie, nuestras grúas giratorias con brazos montados en columnas tienen un ángulo de giro de 270°, que, no obstante, puede reducirse según sea necesario con el limitador del ángulo de basculación SWBG óptimo.
Gracias a la amplia gama de accesorios, las grúas de Schmalz también pueden adaptarse a prácticamente cualquier tarea en el ámbito de la manipulación manual.
Lo más destacado de la gama de accesorios es la placa base móvil GP, que permite desplazar rápida y fácilmente la grúa giratoria de columna mediante una carretilla elevadora o un vehículo de transporte de mercancías.
Las grúas especiales con brazos articulados, telescópicos o especialmente planos ilustran la versatilidad de nuestras grúas de pluma sobre pilar. La gama de soluciones especiales se completa con una grúa de pluma sobre pilar que cumple las exigencias para su funcionamiento en zonas protegidas contra explosiones.