Gru girevoli a colonna
- Pronto per essere tassellato per il montaggio a pavimento
- Capacità di carico fino a 1.000 kg
- Opzionale, disponibile con piastra di base mobile (carichi fino a 200 kg)
Il componente centrale di una gru girevole a colonna è la colonna fissata su un piedistallo, alla quale è fissato il braccio. Ciò significa che l’angolo di rotazione di una gru girevole è solitamente limitato e che, una volta raggiunto il finecorsa, è necessario effettuare un’inversione della direzione di movimento.
Le gru girevoli a colonna di Schmalz vi forniscono sostegno in quasi tutte le applicazioni di movimentazione manuale. Insieme ai nostri sollevatori a vuoto, formano una coppia imbattibile.
In combinazione con uno dei nostri dispositivi di sollevamento a vuoto del tipo VacuMaster o con uno dei nostri sollevatori a tubi a vuoto Jumbo, le gru girevoli a colonna di Schmalz formano sistemi completi e pronti per la connessione. In questo modo, le nostre gru forniscono sostegno per un'ampia gamma di processi di handling manuale. La loro elevata flessibilità le rende lo strumento ideale per una grande varietà di applicazioni.
Le gru girevoli montate su colonna di Schmalz sono dotate di rotaie gru in alluminio o in acciaio, a seconda della capacità di carico richiesta. Le rotaie gru in alluminio vengono utilizzate per carichi fino a 650 kg e si distinguono per la loro eccezionale scorrevolezza e la massima ergonomia. Ciò garantisce che anche i carichi pesanti possano essere spostati in modo sicuro e senza mettere a rischio la salute. Se si devono movimentare carichi più pesanti, fino a 1,2 tonnellate, le gru a braccio girevole montate su colonna di Schmalz sono dotate di rotaie gru in acciaio. Per aumentare ulteriormente l’ergonomia, è anche possibile supportare i movimenti della gru con comandi elettrici.
Le gru Schmalz possono essere dotate, opzionalmente, del paranco a catena SCH, di un paranco a fune, di un bilanciatore a fune collaborativo o di un paranco a catena con dispositivo di sollevamento – ad esempio, con uno dei nostri sollevatori a vuoto. Di serie, le nostre gru girevoli montate su colonna hanno un angolo di rotazione di 270°, che può tuttavia essere ridotto secondo le esigenze grazie all’ottimale limite angolo di rotazione SWBG.
Grazie alla vasta gamma di accessori, le gru Schmalz possono essere adattate a quasi qualsiasi attività nel campo della movimentazione manuale.
Il fiore all’occhiello della gamma di accessori è la piastra base mobile GP, che consente di spostare rapidamente e facilmente la gru girevole a colonna utilizzando un carrello elevatore o un transpallet.
Le gru speciali con bracci articolati, telescopici o particolarmente piatti dimostrano la versatilità delle nostre gru a braccio su colonna. La gamma di soluzioni speciali è completata da una gru a braccio su colonna che soddisfa le esigenze per il funzionamento in aree a rischio di esplosione.