Schmalz

Pojazd z automatycznym systemem naprowadzania (AGV)

Zautomatyzowany system transportu kierowanego (AGTS) to zakładowy system transportu materiałów, składający się z kilku zautomatyzowanych pojazdów kierowanych (AGV), nadrzędnego systemu sterowania oraz powiązanej infrastruktury. System ten transportuje materiały bez udziału operatora między wyznaczonymi stacjami w magazynach, obszarach produkcyjnych i na liniach montażowych.

Synonimy
  • Automated Guided Vehicle (AGV)

AGV i AGVS – czym różnią się te terminy

W powszechnym użyciu te dwa skróty są często traktowane jako synonimy. Z technicznego punktu widzenia odnoszą się one jednak do różnych poziomów:

  • AGVS (Automated Guided Vehicle System – system pojazdów z automatycznym prowadzeniem): ogólny system składający się z pojazdów, systemu kontroli floty oraz infrastruktury

  • AGV (Automated Guided Vehicle): pojedynczy pojazd

Wynika z tego, że pojazd AGV i system AGVS to nie to samo. Każdy, kto mówi o „AGV”, ma na myśli pojedynczy pojazd, natomiast każdy, kto mówi o „AGVS”, ma na myśli całą instalację. W praktyce rozróżnienie to ma znaczenie przy porównywaniu danych dotyczących wydajności: przepustowości systemu nie można porównywać z ładownością pojedynczego pojazdu.

Z czego składają się systemy transportu bezzałogowego

System AGV to coś więcej niż tylko grupa pojazdów. System składa się z czterech części składowych:

  • Pojazdy (AGV): wersje z podwoziem, wózki paletowe, wózki widłowe lub holowniki, projektowane z myślą o konkretnych nośnikach ładunku i ładownościach.

  • System sterowania: zarządza zleceniami transportowymi, przydziela je pojazdom, reguluje ruch na skrzyżowaniach i w wąskich gardłach oraz monitoruje wykorzystanie.

  • Komunikacja: Łącze danych między pojazdami a systemem sterowania, a także interfejs do systemu zarządzania magazynem.

  • Urządzenia peryferyjne: stacje ładowania, stacje przeładunkowe, systemy przeciwpożarowe i bramowe oraz osprzęt do obsługi ładunków.

Wydajność pojazdu AGV zależy zazwyczaj nie od samego pojazdu, ale od systemu sterowania i układu magazynu. Wąskie gardła, trasy jednokierunkowe oraz liczba punktów przeładunkowych często ograniczają przepustowość szybciej niż prędkość pojazdu.

Jakie normy i standardy mają zastosowanie do pojazdów AGV?

W krajach niemieckojęzycznych seria wytycznych VDI 2510 stanowi wiążący standard w zakresie projektowania, obsługi i odbioru pojazdów z automatycznym prowadzeniem. Najlepsze praktyki regulują cztery zestawy przepisów:

  • VDI 2510: Dokument podstawowy tej serii; określa on wymagania i parametry dotyczące projektowania i odbioru.

  • VDI 2510 część 2: Wymogi bezpieczeństwa dotyczące pojazdów AGV i robotów mobilnych dla producentów, integratorów i operatorów.

  • DIN EN ISO 3691-4: Wymogi bezpieczeństwa dotyczące automatycznie kierowanych wózków przemysłowych i ich systemów.

  • VDA 5050: Otwarty, niezależny od produkcji interfejs między pojazdem a nadrzędnym systemem sterowania

Na szczególną uwagę zasługuje norma VDA 5050. Norma ta opisuje sposób komunikacji pojazdu z nadrzędnym systemem sterowania. Podmioty stosujące tę normę mogą eksploatować pojazdy różnych producentów w ramach jednej floty i nie są uzależnione od systemu sterowania jednego dostawcy.

AGV czy AMR — czym różnią się te pojęcia

W obu przypadkach transport odbywa się bez udziału kierowcy. Różnica polega na stopniu autonomii:

Cechy

Konwencjonalny pojazd AGV

AMR

Wskazówki dotyczące trasy

Z góry określone trasy

Swobodna nawigacja,
trasa jest obliczana w czasie rzeczywistym podczas trasowania

Infrastruktura

Możliwość zastosowania toru magnetycznego, pętli indukcyjnej lub reflektorów

Nie ma wymogu dotyczącego żadnej infrastruktury konstrukcyjnej

Przeszkoda na drodze

Pojazd zatrzymuje się i czeka

Pojazd napędza się obok przeszkody

Zmiana układu

Wymóg adaptacji infrastruktury

Adaptacja oprogramowania

Typowe zalety

Wysoka, stała przepustowość na stałych trasach

Zmieniające się miejsca docelowe, częste zmiany układu

Porównanie to opisuje dwa skrajne przypadki, a nie ostrą linię podziału: wiele nowoczesnych pojazdów z automatycznym prowadzeniem porusza się również swobodnie i omija przeszkody. Stowarzyszenia branżowe i wytyczne coraz częściej grupują zatem obie koncepcje pod ogólnym terminem „robotyka mobilna”.

Powiązane pojęcia

Autonomiczny robot mobilny (AMR)
Autonomiczne roboty mobilne (AMR) automatyzują transport wewnętrzny towarów, samodzielnie omijając przeszkody i przeprowadzając adaptację swoich tras w czasie rzeczywistym.

Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób autonomiczny pojazd transportowy porusza się wewnątrz budynku?

W zależności od generacji systemów pojazdy z automatycznym naprowadzaniem poruszają się, korzystając z torów magnetycznych lub pętli indukcyjnych w podłodze, znaczników odblaskowych na ścianach i regałach, znaczników optycznych, takich jak kody QR, lub po prostu wzdłuż konturu budynku bez dodatkowych oznaczeń. Wybrana metoda ma znaczący wpływ na koszty związane z budową związanej z przyszłą zmianą układu.

Kiedy pojazd z automatycznym systemem naprowadzania (AGV) jest lepszym wyborem niż autonomiczny robot mobilny (AMR)?

Pojazd z automatycznym prowadzeniem (AGV) stanowi lepszy wybór niż autonomiczny robot mobilny (AMR), gdy wymagane są stałe, wysokie częstotliwości cykli oraz maksymalna przepustowość na ustalonych, niezmiennych trasach transportowych.

Klasyczny pojazd AGV z napędem szynowym wykazuje swoje zalety szczególnie w następujących warunkach:

  • Procesy statyczne: przepływ materiałów i układ obiektu pozostają niezmienne przez lata.

  • Wysoka częstotliwość cykli: Rozmiar przewożonych ładunków wzdłuż ustalonych, zdefiniowanych tras punkt-punkt jest duży.

  • Oddzielne trasy przejazdu: obszar ruchu jest w dużej mierze wolny od ruchu pieszego i nieprzewidywalnych przeszkód.

  • Opłacalność: W przypadku bardzo prostych zadań transportowych pojazd AGV często zapewnia niższe koszty inwestycyjne (CAPEX) oraz wysoce przewidywalne koszty konserwacji.

Do czego zazwyczaj wykorzystuje się pojazdy z automatycznym systemem naprowadzania (AGV)?

Pojazd z automatycznym prowadzeniem (AGV) jest zazwyczaj wykorzystywany do wysoce ustandaryzowanego, powtarzalnego transportu materiałów między stałymi punktami w procesach produkcyjnych i operacjach intra-logistycznych.

Typowe aplikacje pojazdów AGV obejmują:

  • Zaopatrzenie linii montażowych i produkcyjnych: dostarczanie części składowych i materiałów do linii produkcyjnych i stanowisk roboczych zgodnie z czasem cyklu.

  • Magazynowanie i transport wewnątrzzakładowy: Przyłącze punktów odbioru towarów, obszarów magazynowania pośredniego oraz wysyłki towarów na dłuższych, niezmiennych odcinkach w obrębie zakładu.

  • Transport palet: zautomatyzowana obsługa nośników ciężkich ładunków i towarów gotowych do obszaru wysyłkowego.

  • Integracja procesów: niezawodny transfer przedmiotów obrabianych między poszczególnymi, fizycznie oddzielnymi stanowiskami obróbki.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.