Systemy chwytakowe i oprzyrządowanie końca ramienia (EOAT)
- System modułowy
- Wysoce elastyczne rozwiązania automatyzacji, od chwytaków powierzchniowych po chwytaki warstwowe i złożone systemy końca ramienia
- Kompatybilność z robotami
Plug-and-work to koncepcja w automatyce, która umożliwia szybką i łatwą integrację maszyn i robotów z istniejącymi systemami produkcyjnymi bez konieczności przeprowadzania rozbudowanego programowania lub długotrwałej konfiguracji. Urządzenia lub maszyny są gotowe do pracy natychmiast po podłączeniu.
W systemach typu plug-and-work wymagany sprzęt jest po prostu podłączany, a powiązane wtyczki programowe umożliwiają szybką konfigurację i programowanie.
Technologia sieciowa służy zapewnieniu efektywnej komunikacji między systemami, umożliwiając wymianę informacji w czasie rzeczywistym. Prowadzi to do szybkiej samodzielnej konfiguracji maszyn i zmniejsza potrzebę ręcznego uruchamiania, co znacznie ułatwia wdrożenie i adaptację rozwiązań automatyzacji.
Systemy typu plug-and-work znajdują zastosowanie przede wszystkim w produkcji, logistyce, przemyśle elektronicznym oraz motoryzacyjnym i spożywczym. W różnych branżach umożliwiają one maszynom efektywne wykonywanie zadań takich jak sortowanie, pakowanie, kompletacja oraz załadunek i rozładunek kontenerów, kartonów i palet.
Te systemy adaptacji elastycznie dostosowują się do różnych wymogów i w ten sposób optymalizują procesy produkcyjne. Wymiana informacji między maszynami, systemami IT i bazami danych odbywa się za pośrednictwem standardowych protokołów komunikacyjnych, co umożliwia bezproblemową integrację z istniejącymi systemami.
Ta nieskomplikowana implementacja zautomatyzowanych procesów, przy wsparciu precyzyjnej inżynierii, zapewni szybkie wdrożenie bez przerywania bieżącej obsługi i zwiększy sprawność.
Systemy plug and work mają kluczowe znaczenie dla Przemysłu 4.0, ponieważ umożliwiają szybką integrację i konfigurację maszyn. Systemy te oferują wysoką elastyczność i adaptację, umożliwiając szybkie reagowanie na zmieniające się wymogi dotyczące produktów.
Wykorzystując technologie IoT i cyber-fizyczne systemy produkcyjne, usprawniają wymianę informacji i optymalizują procesy produkcyjne w czasie rzeczywistym. Standaryzowane części składowe i bezproblemowa integracja z systemami IT i systemami kontroli sprawiają, że linie produkcyjne są bardziej wydajne i elastyczne.
Systemy plug and work obniżają koszty, skracają czas pracy i zwiększają produktywność dzięki lepszemu zarządzaniu danymi i komunikacji między maszynami. Są kluczem do automatyzacji i umożliwiają firmom szybką adaptację do wymogów rynku.

Znajdź odpowiedzi na pytania dotyczące zautomatyzowanych procesów z użyciem cobotów i chwytaków podciśnieniowych oraz dowiedz się, jak wybrać chwytak podciśnieniowy i generator podciśnienia.

Więcej informacji o interfejsach komunikacyjnych IO-Link.

Dowiedz się więcej o komunikacji i technologii NFC.

Szczegółowe informacje na temat Ethernet