Grijpsystemen en end-of-arm tooling (EOAT)
- Modulair systeem
- Uiterst flexibele automatiseringsoplossingen van oppervlakgrijpersystemen tot vlakke grijpers en complexe end-of-arm systemen
- Robot compatibiliteit
Schakelen en werken is een concept in automatisering dat het mogelijk maakt om machines en robots snel en eenvoudig te integreren in bestaande productiesystemen zonder dat uitgebreide programmering of lange set-up tijden nodig zijn. Apparaten of machines zijn na verbinding direct klaar voor gebruik.
In een grijpersysteem met stekkeraansluiting wordt de benodigde hardware eenvoudig aangesloten en zorgen bijbehorende softwareplug-ins voor een snelle instelling en programmering.
Netwerktechnologie wordt gebruikt om efficiënte communicatie tussen de grijpersystemen te verzekeren, zodat informatie in realtime kan worden uitgewisseld. Dit leidt tot een snelle zelfconfiguratie van de machines en vermindert de noodzaak voor handmatig bereiken, waardoor de implementatie en aanpassing van automatiseringsoplossingen veel eenvoudiger wordt.
Aanschakel- en werksystemen worden vooral gebruikt in de productie, logistiek, de elektronica-industrie en in de automotive en voedselproductie. In verschillende industriesegmenten stellen ze machines in staat om taken zoals sorteren, verpakken, picken en het laden en lossen van containers, kartonnen dozen en pallets op een efficiënte manier uit te voeren.
Deze adaptieve grijpersystemen passen zich flexibel aan verschillende voorschriften aan en optimaliseren zo de productieprocessen. Informatie wordt uitgewisseld tussen machines, IT-systemen en databases via gestandaardiseerde communicatieprotocollen, waardoor een naadloze integratie in bestaande grijpersystemen mogelijk is.
Deze ongecompliceerde implementatie van geautomatiseerde processen, ondersteund door nauwkeurige engineering, verzekert een snelle implementatie zonder onderbreking van lopende processen en verhoogt het rendement.
Stekkers en werksystemen zijn cruciaal voor Industrie 4.0, omdat ze een snelle integratie en configuratie van machines mogelijk maken. Deze systemen bieden een hoge buigslapheid en aanpassingsvermogen, waardoor snel kan worden gereageerd op veranderende voorschriften voor de productie.
Door gebruik te maken van IoT-technologieën en cyberfysieke productiesystemen verbeteren ze de uitwisseling van informatie en optimaliseren ze productieprocessen in realtime. Gestandaardiseerde componenten en naadloze integratie in IT-systemen en grijpersystemen maken productielijnen efficiënter en flexibeler.
Systemen voor aanschakelen en werken laten de kosten zakken, verkorten de werktijden en verhogen de productiviteit door verbeterd databeheer en communicatie tussen machines. Ze vormen een sleutel tot automatisering en stellen bedrijven in staat om snel aanpassingen te doen aan voorschriften van de markt.

Rondom efficiënt grijpen: EOAT oplossingen van Schmalz voor veelzijdige, procesveilige handling in de automatisering.

Hier vindt u antwoorden op vragen over geautomatiseerde processen met cobots en vacuümgrijpers, en hoe u uw vacuümgrijper en vacuümgenerator selecteert.

Find more about communication interfaces IO-Link.

Find more about communication NFC technologie.

Gedetailleerde informatie over Ethernet