Sistemas de ventosas y herramientas end-of-arm (EOAT)
- Sistema modular
- Soluciones de automatización muy flexibles, desde sistemas de planos aspirantes hasta garras de capa completa y complejos sistemas de final de brazo
- Compatibilidad con robots
Plug-and-work define un concepto de automatización que permite integrar rápida y fácilmente máquinas y robots en sistemas de producción existentes sin necesidad de una programación exhaustiva ni largos tiempos de equipamiento. Los dispositivos o máquinas están listos para su funcionamiento inmediatamente después de la conexión.
En un sistema "plug and work", basta con conectar el hardware necesario y los complementos de software asociados permiten una configuración y programación rápidas.
La tecnología de red se utiliza para garantizar una comunicación eficiente entre los sistemas, lo que permite intercambiar información en tiempo real. Esto permite una rápida autoconfiguración de las máquinas y reduce la necesidad de arrancarlas manualmente, lo que facilita enormemente la implantación y adaptación de soluciones de automatización.
Los sistemas Plug and work se utilizan principalmente en la fabricación, la logística, la industria electrónica y la producción de automóviles y alimentos. En diversos sectores profesionales, permiten a las máquinas realizar de forma eficiente tareas como la clasificación, el envasado, el picking y la carga y descarga de contenedores, cajas de cartón y palets.
Estos sistemas adaptativos se adaptan con flexibilidad a las distintas exigencias y optimizan así los procesos de producción. La información se intercambia entre las máquinas, los sistemas informáticos y las bases de datos mediante protocolos de comunicación normalizados, lo que permite una integración perfecta en los sistemas existentes.
Esta sencilla implantación de procesos automatizados, apoyada por una ingeniería precisa, garantiza una rápida puesta en marcha sin interrumpir el funcionamiento en curso y aumenta la eficiencia.
Los sistemas Plug and work son cruciales para la Industria 4.0, ya que permiten integrar y configurar rápidamente las máquinas. Estos sistemas ofrecen una gran flexibilidad y adaptabilidad, lo que permite responder con rapidez a las cambiantes exigencias de producción.
Mediante el uso de tecnologías IoT y sistemas de producción ciberfísicos, mejoran el intercambio de información y optimizan los procesos de producción en tiempo real. Los componentes estandarizados y la perfecta integración en los sistemas de TI y los sistemas de control hacen que las líneas de producción sean más eficientes y flexibles.
Los sistemas Plug and work bajan los costes, acortan los tiempos de trabajo y aumentan la productividad gracias a la mejora de la gestión de datos y la comunicación entre máquinas. Son la clave de la automatización y permiten a las empresas adaptarse rápidamente a las exigencias del mercado.

Encuentre respuestas a preguntas sobre procesos automatizados con cobots y garras de vacío, y sobre cómo seleccionar su garra de vacío y su generador.

Conozca más sobre la interfaces de comunicación IO-Link.

Conozca más sobre la interfaces de comunicación technología NFC.

Información detallada sobre Ethernet