Tarttujasysteemi ja varren päädyn työkalut (EOAT)
- Modulaarinen systeemi
- Erittäin joustavat automaatioratkaisut alue tarttujista kerrosotteisiin tarttujiin ja monimutkaisiin käsivarsijärjestelmiin
- Robottiyhteensopivuus
Kytke ja työskentele automaation käsite, joka mahdollistaa koneiden ja robottien nopean ja helpon integroinnin olemassa oleviin tuotantojärjestelmiin ilman laajaa ohjelmointia tai pitkiä asetusaikoja. Laite tai kone on valmis toimimaan heti liitäntän jälkeen.
Plug-and-work-järjestelmässä tarvittava laitteisto vain kytketään, ja siihen liittyvät ohjelmistolisäkkeet mahdollistavat nopean asennuksen ja ohjelmoinnin.
Verkkotekniikkaa käytetään varmistamaan tehokas viestintä järjestelmien välillä, jolloin tietoja voidaan vaihtaa reaaliajassa. Tämä johtaa koneiden nopeaan itsekonfigurointiin ja vähentää manuaalisen aloituksen tarvetta, mikä helpottaa huomattavasti automaatio-ratkaisujen käyttöönottoa ja sovittamista.
Kytke ja työskentele-järjestelmiä käytetään pääasiassa valmistuksessa, logistiikassa, elektroniikkateollisuudenalalla sekä auto- ja elintarviketuotannossa. Niiden avulla koneet voivat eri teollisuudenaloilla suorittaa tehokkaasti esimerkiksi lajittelu-, pakkaus- ja poimintatehtäviä sekä konttien, pahvilaatikoiden ja kuormalavojen lastaamista ja purkamista.
Nämä mukautuvat järjestelmät sovittavat joustavasti erilaisiin vaatimuksiin ja optimoivat siten tuotantoprosessia. Tietoja vaihdetaan koneiden, IT-järjestelmien ja tietokantojen välillä standardoitujen viestintäprotokollien avulla, mikä mahdollistaa saumattoman integroinnin olemassa oleviin järjestelmiin.
Tämä automatisoitujen prosessien mutkaton toteutus, jota tukee tarkka suunnittelu, varmistaa nopean käyttöönoton keskeyttämättä käynnissä olevia toimintoja ja lisää hyötysuhdetta.
Kytke ja työskentele -järjestelmät ovat ratkaisevan tärkeitä Teollisuus 4.0:n kannalta, sillä ne mahdollistavat koneiden nopean integroinnin ja konfiguroinnin. Nämä järjestelmät tarjoavat suurta joustavuutta ja sovittamista, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuviin tuotantovaatimuksiin.
IoT-tekniikoita ja kyberfyysisiä tuotantoprosesseja hyödyntämällä ne parantavat tiedonvaihtoa ja optimoivat tuotantoprosesseja reaaliajassa. Standardoidut komponentit ja saumaton integrointi IT-järjestelmiin ja ohjausjärjestelmiin tekevät tuotantolinjoista tehokkaampia ja joustavampia.
Kytke ja työskentele -järjestelmät tekevät kustannukset alimmiksi, lyhentävät työaikaa ja lisäävät tuottavuutta parantamalla tiedot-hallintaa ja koneiden välistä viestintää. Ne ovat avain automaatioon ja antavat yrityksille mahdollisuuden sopeutua nopeasti markkinoiden vaatimuksiin.

Ympärivuotinen tehokas pito: Schmalzin EOAT-ratkaisut monipuoliseen, prosessiluotettavaan käsittelyyn automaatiossa.

Löydät vastauksia kysymyksiin, jotka koskevat automatisoituja prosesseja coboteilla ja alipainetarrain sekä alipainetarrain ja -generaattorin valintaa.

Find more about communication interfaces IO-Link.

Find more about communication NFC technologie.

Yksityiskohtaiset tiedot Ethernetistä