Równanie NIOSH dotyczące podnoszenia ciężarów
Równanie NIOSH dotyczące podnoszenia ciężarów można wykorzystać do obiektywnej oceny obciążenia fizycznego związanego z ręcznym podnoszeniem ładunków. Wynikiem obliczeń jest wskaźnik ergonomiczny NIOSH – znany oficjalnie na arenie międzynarodowej jako wskaźnik podnoszenia (LI), ale w codziennej praktyce niemieckich miejsc pracy powszechnie nazywany po prostu wskaźnikiem NIOSH.
Jak działa metoda pomiarowa oparta na wzorze NIOSH dotyczącym podnoszenia ciężarów?
Aby obiektywnie oszacować ryzyko wystąpienia zaburzeń mięśniowo-szkieletowych, wzór NIOSH dotyczący podnoszenia oblicza zalecany limit ciężaru (RWL) dla konkretnego zadania związanego z podnoszeniem.
Model opiera się na teoretycznej wartości idealnej wynoszącej 23 kg. Ta wartość bazowa jest regulowana w dół o sześć parametrów praktycznych, gdy warunki pracy odbiegają od ideału:
- Geometria: pozioma i pionowa odległość ładunku od ciała oraz pionowa odległość podnoszenia.
- Ergonomia: kąt obrotu górnej części ciała (asymetria) oraz jakość uchwytu dłoni.
- Proces: częstotliwość podnoszenia (liczba operacji podnoszenia na minutę) oraz całkowity czas trwania czynności.
Wskaźnik ergonomiczny NIOSH (wskaźnik podnoszenia)
Porównując rzeczywistą wagę podniesioną z obliczoną wagą maksymalną, otrzymujemy wskaźnik podnoszenia (LI) lub wynik ergonomiczny:
Wskaźnik podnoszenia (LI) = rzeczywista waga / zalecana waga maksymalna (RW L)
Wyniki te bezpośrednio wskazują osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pracy, gdzie należy podjąć działania:
| Wskaźnik podnoszenia (LI) | Poziom ryzyka | Wymagane działania |
|---|---|---|
| LI ≤ 1,0 | Niski (zielony) | Ryzyko jest niskie. Miejsce pracy uznaje się za bezpieczne. |
| 1,0 < LI < 3,0 | Podwyższone (żółte) | Zdecydowanie zaleca się wprowadzenie usprawnień ergonomicznych. |
| LI ≥ 3,0 | Wysokie (czerwony) | Wysokie ryzyko dla zdrowia. Wymagane natychmiastowe działania. |
Zrównoważone obniżenie wskaźnika ergonomicznego NIOSH dzięki firmie Schmalz
Wskaźnik podnoszenia (LI) powyżej 1,0 wskazuje na pilną potrzebę podjęcia działań. Zastosowanie urządzeń podciśnieniowych do podnoszenia skutecznie optymalizuje wynik NIOSH:
- Zmniejszenie wagi podczas podnoszenia: Przenośniki podciśnieniowe przejmują większość wagi ładunku i zmniejszają obciążenie fizyczne podczas podnoszenia i przenoszenia.
- Wspierają ergonomiczne pozycje robocze: kontrolowane ruchy ładunku oraz ergonomiczne koncepcje obsługi ograniczają przyjmowanie niewygodnych pozycji, ruchy skręcające oraz konieczność sięgania na niebezpieczne wysokości.
- Bezpieczna obsługa przy dużej częstotliwości: Obciążenie fizyczne pozostaje znacznie niższe nawet podczas powtarzających się operacji podnoszenia.
Powiązane pojęcia
Najczęściej zadawane pytania
Co oznacza skrót NIOSH?
Skrót NIOSH oznacza Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Jest to agencja rządowa Stanów Zjednoczonych zajmująca się badaniami w dziedzinie zdrowia w miejscu pracy, działająca w ramach Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC).
Wyniki badań NIOSH stanowią podstawę naukową dla obowiązkowych wytycznych wydawanych przez amerykańską Administrację Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA).
Jaki jest cel równania NIOSH dotyczącego podnoszenia ciężarów?
Celem tej metody jest zapobieganie zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym związanym z pracą – zwłaszcza w odcinku lędźwiowym kręgosłupa – poprzez obiektywną ocenę zadań związanych z ręcznym podnoszeniem ciężarów.
Jaka jest różnica między równaniem NIOSH dotyczącym podnoszenia ciężarów a normą ISO 11228-1?
Wskaźnik ergonomiczny NIOSH to konkretna metoda matematyczna stosowana do obliczania obciążenia ergonomicznego. Norma DIN EN ISO 11228-1 stanowi nadrzędne ramy norm europejskich i międzynarodowych. Ponieważ norma ISO opiera się na logice obliczeniowej NIOSH, oba systemy uznaje się za wzajemnie kompatybilne na całym świecie.

Bezpieczeństwo i standardy pracy
Dla bezpiecznych i zgodnych z przepisami miejsc pracy: Wszystko, co musisz wiedzieć o bezpieczeństwie pracy i normach, znajdziesz tutaj.

Konserwacja i regularne przeglądy
Konserwacja zapobiegawcza i regularne przeglądy zapewniają bezpieczny i gotowy do działania system.

Jakość i gwarancja
Firma Schmalz stosuje bardzo wysokie standardy w zakresie jakości swoich produktów i usług. Liczne certyfikaty zgodne z normą DIN ISO potwierdzają wysoką jakość produktów.