NIOSH-Hebeformel
Mit der NIOSH-Hebeformel (NIOSH Lifting Equation) lässt sich die körperliche Belastung beim manuellen Heben von Lasten objektiv bewerten. Das Ergebnis der Berechnung ist der NIOSH Ergonomic Score – international offiziell als Lifting Index (LI) bekannt, im deutschen Betriebsalltag meist kurz als NIOSH-Index bezeichnet.
Wie funktioniert das Messverfahren der NIOSH-Hebeformel?
Um das Risiko von Muskel-Skelett-Erkrankungen objektiv messbar zu machen, berechnet die NIOSH-Hebeformel das empfohlene Maximalgewicht (Recommended Weight Limit, RWL) für einen konkreten Hebevorgang.
Das Modell geht von einem theoretischen Idealwert von 23 kg aus. Dieser Basiswert wird durch sechs Praxis-Parameter reduziert, sobald die Arbeitsbedingungen vom Ideal abweichen:
- Geometrie: Horizontaler und vertikaler Abstand der Last zum Körper sowie der vertikale Hubweg.
- Ergonomie: Drehwinkel des Oberkörpers (Asymmetrie) und Güte der Handgriffe.
- Prozess: Hebefrequenz (Anzahl der Hebevorgänge pro Minute) und Gesamtdauer der Tätigkeit.
NIOSH Ergonomic Score (Lifting Index)
Setzt man das tatsächlich gehobene Gewicht ins Verhältnis zum berechneten Maximalgewicht, erhält man den Lifting Index (LI) bzw. Ergonomic Score:
Lifting Index (LI) = Tatsächliches Gewicht / Empfohlenes Maximalgewicht (RW L)
Die Ergebnisse zeigen Verantwortlichen für Arbeitssicherheit direkt den Handlungsbedarf:
| Lifting Index (LI) | Risikostufe | Handlungsbedarf |
|---|---|---|
| LI ≤ 1,0 | Gering (Grün) | Das Risiko ist gering. Der Arbeitsplatz gilt als sicher. |
| 1,0 < LI < 3,0 | Erhöht (Gelb) | Ergonomische Verbesserungen werden dringend empfohlen. |
| LI ≥ 3,0 | Hoch (Rot) | Hohes Gesundheitsrisiko. Unmittelbare Maßnahmen erforderlich. |
NIOSH Ergonomic Score nachhaltig senken mit Schmalz
Ein Lifting Index von LI > 1,0 signalisiert unmittelbaren Handlungsbedarf. Durch den Einsatz von Vakuum-Hebehilfen wird der NIOSH-Score effektiv optimiert:
- Hebebelastung reduzieren: Vakuum-Hebehilfen übernehmen den Großteil des Lastgewichts und verringern die physische Beanspruchung beim Heben und Tragen.
- Ergonomische Arbeitspositionen unterstützen: Geführte Lastbewegungen und ergonomische Bedienkonzepte reduzieren ungünstige Körperhaltungen, Verdrehbewegungen und kritische Greifhöhen.
- Hohe Handhabungsfrequenzen sicher bewältigen: Die körperliche Belastung bleibt auch bei wiederkehrenden Hebevorgängen deutlich geringer.
Verwandte Begriffe
Häufig gestellte Fragen
Wofür steht NIOSH?
Die Abkürzung NIOSH steht für das National Institute for Occupational Safety and Health. Es handelt sich um eine US-amerikanische Behörde für arbeitsmedizinische Forschung, die den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) unterstellt ist.
Die Forschungsergebnisse von NIOSH dienen als wissenschaftliche Grundlage für die verbindlichen Richtlinien der US-Arbeitsschutzbehörde OSHA (Occupational Safety and Health Administration).
Was ist das Ziel der NIOSH-Hebeformel?
Das Ziel der Methode ist die Vorbeugung von arbeitsbedingten Muskel-Skelett-Erkrankungen – insbesondere im Bereich der Lendenwirbelsäule – durch die objektive Beurteilung manueller Hebevorgänge.
Was unterscheidet die NIOSH-Hebeformel von der Norm ISO 11228-1?
Der NIOSH Ergonomic Score ist das eigentliche mathematische Messverfahren zur Belastungsberechnung. Die DIN EN ISO 11228-1 ist der übergeordnete europäische und internationale Normenrahmen. Da die ISO-Norm auf der NIOSH-Rechenlogik aufbaut, gelten beide Systeme als weltweit kompatibel.

Arbeitssicherheit und Normen
Für sichere, regelkonforme und ergonomische Arbeitsplätze: Alles Wichtige zu Arbeitssicherheit und Normen finden Sie hier.

Wartung und regelmäßige Überprüfung
Die vorbeugende Wartung und regelmäßige Überpürfung stellt die Betriebssicherheit und Einsatzbereitschaft Ihrer Anlage sicher.

Qualität und Gewährleistung
Schmalz hat sehr hohe Ansprüche an die Qualität seiner Produkte und Leistungen. Zahlreiche Zertifizierungen nach dem DIN ISO Standard belegen die Qualität der Produkte.