Schmalz

NIOSH tilvergelijking

De NIOSH tilvergelijking kan worden gebruikt om de fysieke belasting bij het handmatig tillen van lasten objectief te beoordelen. Het resultaat van de berekening is de NIOSH-ergonomische score – internationaal officieel bekend als de Lifting Index (LI), maar in de dagelijkse praktijk op de werkplek gewoonweg aangeduid als de NIOSH-index.

Hoe werkt de NIOSH methode voor het meten op tilkracht?

Om het risico op aandoeningen van het bewegingsapparaat objectief te meten, berekent de NIOSH-tilformule de aanbevolen gewichtslimiet (RWL) voor een specifieke tiltaak.

Het model is gebaseerd op een theoretische ideale waarde van 23 kg. Deze basiswaarde is instelbaar en wordt met zes praktische parameters naar beneden bijgesteld wanneer de werkomstandigheden afwijken van het ideaal:

  • Geometrie: horizontale en verticale afstand van de last tot het lichaam, en de verticale tilafstand.
  • Ergonomie: de rotatiehoek van het bovenlichaam (asymmetrie) en de kwaliteit van de handgrepen.
  • Proces: tilfrequentie (aantal tilbewegingen per minuut) en totale duur van de activiteit.

NIOSH ergonomiescore (tilindex)

Als je het daadwerkelijk getilde gewicht vergelijkt met het berekende maximumgewicht, krijg je de Lifting Index (LI) of de ergonomische score:

Lifting Index (LI) = Werkelijk eigengewicht / Aanbevolen maximumgewicht (RW L)

De resultaten laten veiligheidsmanagers direct zien waar maatregelen nodig zijn:

Tillen-index (LI) Risiconiveau Vereiste voorschriften
LI ≤ 1,0 Laag (groen) Het risico is laag. De werkplek wordt als veilig beschouwd.
1,0 < LI < 3,0 Verhoogd (geel) Ergonomische verbeteringen worden sterk aanbevolen.
LI ≥ 3,0 Hoog (rood) Hoog gezondheidsrisico. Onmiddellijke maatregelen vereist.

Verlaag de NIOSH ergonomiescore op duurzame een wijze met Schmalz

Een Lifting Index (LI) hoger dan 1,0 duidt op een dringende noodzaak tot actie. Het gebruik van vacuümhefhulpmiddelen zorgt voor een effectieve optimalisatie van de NIOSH-score:

  • Verminder de tilbelasting: vacuümtilhulpmiddelen nemen het grootste deel van het gewicht van de last over en verminderen de fysieke belasting tijdens het tillen en dragen.
  • Ondersteuning van ergonomisch ontworpen werkhoudingen: geleide lastbewegingen en ergonomisch ontworpen bedieningsconcepten verminderen ongemakkelijke houdingen, draaiende bewegingen en kritieke grijphoogtes.
  • Veilig omgaan met hoge verwerkingsfrequenties: de fysieke belasting blijft aanzienlijk lager, zelfs bij herhaaldelijke tilhandelingen.

Verwante termen

ISO 11228
ISO 11228 is een internationale norm voor de ergonomische beoordeling van de handmatige handling van lasten.

Vaak gestelde vragen

Waar staat NIOSH voor?

De afkorting NIOSH staat voor het National Institute for Occupational Safety and Health. Het is een Amerikaanse overheidsinstantie die zich bezighoudt met arbeidsgezondheid  en die onder de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) valt.

De onderzoeksresultaten van NIOSH vormen de wetenschappelijke basis voor verplichte richtlijnen die worden uitgevaardigd door de Amerikaanse Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

Wat is het doel van de NIOSH-vergelijking voor het tillen?

Het doel van deze methode is het voorkomen van werkgerelateerde aandoeningen van het bewegingsapparaat – met name in de lumbale wervelkolom – door middel van een objectieve beoordeling van handmatige tilwerkzaamheden.

Wat is het verschil tussen de NIOSH tilvergelijking en de ISO 11228-1-norm?

De NIOSH ergonomische score is de wiskundige methode die wordt gebruikt om ergonomische belasting te berekenen. DIN EN ISO 11228-1 is het overkoepelende Europese en internationale normenkader. Aangezien de ISO-norm is gebaseerd op de berekeningslogica van NIOSH, worden beide systemen wereldwijd als onderling compatibel beschouwd.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen