Équation de levage du NIOSH
L'équation de levage du NIOSH permet d'évaluer objectivement l'effort physique lié au levage manuel de charges. Le résultat de ce calcul est le « score ergonomique du NIOSH » — officiellement connu au niveau international sous le nom d'« indice de levage » (LI), mais communément appelé, dans la pratique quotidienne sur les lieux de travail allemands, simplement « indice NIOSH ».
Comment fonctionne la méthode de calcul de la formule de levage du NIOSH ?
Afin de mesurer objectivement le risque de troubles musculo-squelettiques, la formule de levage du NIOSH permet de calculer la limite de poids recommandée (RWL) pour une tâche de levage spécifique.
Ce modèle repose sur une valeur théorique idéale de 23 kg. Cette valeur de base est revue à la baisse en fonction de six paramètres pratiques dès lors que les conditions de travail s'écartent de l'idéal :
- Géométrie: distance horizontale et verticale entre la charge et le corps, et hauteur de levage.
- Ergonomie: angle de rotation du haut du corps (asymétrie) et qualité des prises manuelles.
- Processus: fréquence de levage (nombre d’opérations de levage par minute) et durée totale de l’activité.
Indice ergonomique du NIOSH (indice de levage)
En comparant le poids réellement soulevé au poids maximal calculé, on obtient l'indice de levage (LI) ou le score ergonomique :
Indice de levage (LI) = Poids réel / Poids maximal recommandé (RW L)
Les résultats indiquent clairement aux responsables de la sécurité au travail les domaines dans lesquels des mesures doivent être prises :
| Indice de levage (LI) | Niveau de risque | Exigence à respecter |
|---|---|---|
| LI ≤ 1,0 | Faible (vert) | Le risque est faible. Le lieu de travail est considéré comme fiable. |
| 1,0 < LI < 3,0 | Élevé (jaune) | Des améliorations ergonomiques sont vivement recommandées. |
| LI ≥ 3,0 | Élevé (rouge) | Risque élevé pour la santé. Une action immédiate s'impose. |
Réduisez durablement le score ergonomique NIOSH grâce à Schmalz
Un indice de levage (LI) supérieur à 1,0 indique la nécessité d'une intervention immédiate. L'utilisation d'aides au levage par aspiration permet d'optimiser efficacement le score NIOSH :
- Réduction de l’effort de levage: les dispositifs de levage par aspiration prennent en charge la majeure partie du poids propre de la charge et réduisent l’effort physique lors du levage et du transport.
- Offrent un soutien pour des positions de travail ergonomiques: les mouvements guidés de la charge et les concepts d’utilisation ergonomiques réduisent les postures inconfortables, les mouvements de torsion et les hauteurs de préhension critiques.
- Gérer en toute fiabilité les fréquences de manutention élevées: l’effort physique reste nettement moindre, même lors d’opérations de levage répétitives.
Termes apparentés
Foire aux questions
Que signifie l'acronyme NIOSH ?
L'acronyme NIOSH désigne l'Institut national pour la sécurité et la santé au travail. Il s'agit d'une agence gouvernementale américaine dédiée à la recherche en matière de santé au travail, qui relève des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).
Les résultats des recherches du NIOSH constituent la base scientifique des directives obligatoires émises par l'Administration américaine de la sécurité et de la santé au travail (OSHA).
À quoi sert l'équation de levage du NIOSH ?
Cette méthode a pour objectif de prévenir les troubles musculo-squelettiques liés au travail — en particulier au niveau de la colonne lombaire — grâce à une évaluation objective des tâches de manutention manuelle.
Quelle est la différence entre l'équation de levage du NIOSH et la norme ISO 11228-1 ?
L'indice ergonomique du NIOSH est la méthode mathématique proprement dite utilisée pour calculer la contrainte ergonomique. La norme DIN EN ISO 11228-1 constitue le cadre normatif européen et international de référence. La norme ISO, ayant pour construction la logique de calcul du NIOSH, fait en sorte que les deux systèmes sont considérés comme compatibles à l'échelle mondiale.

Sécurité et normes professionnelles
Pour des lieux de travail fiables et conformes : Tout ce que vous devez savoir sur la sécurité au travail et les normes peut être conservé ici.

Entretien et contrôle périodique
L'entretien préventif et les contrôles réguliers garantissent la fiabilité et le bon fonctionnement de votre système.

Qualité et garantie
Schmalz applique des normes très strictes en matière de qualité de ses produits et services. De nombreuses certifications conformes à la norme DIN ISO attestent de la qualité de ses produits.