Ecuación de elevación del NIOSH
La ecuación de elevación del NIOSH puede utilizarse para evaluar de forma objetiva el esfuerzo físico que supone la elevación manual de cargas. El resultado del cálculo es la puntuación ergonómica del NIOSH, conocida oficialmente a nivel internacional como «Índice de elevación» (LI), aunque en la práctica laboral cotidiana alemana se suele denominar simplemente «Índice NIOSH».
¿Cómo funciona el método de cálculo de la fórmula de elevación del NIOSH?
Para medir de forma objetiva el riesgo de trastornos musculoesqueléticos, la fórmula de elevación del NIOSH calcula el límite de peso recomendado (RWL) para una tarea de elevación concreta.
El modelo se basa en un valor teórico ideal de 23 kg. Este valor base es ajustable mediante seis parámetros prácticos siempre que las condiciones de trabajo se desvíen del ideal:
- Geometría: distancia horizontal y vertical de la carga respecto al cuerpo, y la distancia de elevación vertical.
- Ergonomía: ángulo de rotación de la parte superior del cuerpo (asimetría) y calidad de los agarres de las manos.
- Proceso: frecuencia de elevación (número de operaciones de elevación por minuto) y duración total de la actividad.
Puntuación ergonómica del NIOSH (Índice de elevación)
Si comparas el peso real levantado con el peso máximo calculado, obtienes el Índice de Levantamiento (LI) o la Puntuación Ergonómica:
Índice de elevación (LI) = Peso real / Peso máximo recomendado (RW L)
Los resultados indican directamente a los responsables de seguridad laboral dónde es necesario actuar:
| Índice de elevación (LI) | Nivel de riesgo | Exigencias necesarias |
|---|---|---|
| LI ≤ 1,0 | Bajo (verde) | El riesgo es bajo. El lugar de trabajo se considera seguro. |
| 1,0 < LI < 3,0 | Elevado (amarillo) | Se recomiendan encarecidamente mejoras ergonómicas. |
| LI ≥ 3,0 | Alto (rojo) | Riesgo elevado para la salud. Se requieren medidas inmediatas. |
Baje de forma sostenible la puntuación ergonómica del NIOSH con Schmalz
Un índice de elevación (LI) superior a 1,0 indica la necesidad de tomar medidas de forma inmediata. El uso de dispositivos de elevación por vacío optimiza eficazmente la puntuación del NIOSH:
- Reducción del esfuerzo al levantar cargas: los dispositivos de elevación por vacío asumen la mayor parte del peso de la carga y reducen el esfuerzo físico durante la elevación y el transporte.
- Favorecen posturas de trabajo ergonómicas: los movimientos guiados de la carga y los conceptos de funcionamiento ergonómicos reducen las posturas incómodas, los movimientos de torsión y las alturas de agarre problemáticas.
- Permiten gestionar de forma segura altas frecuencias de manipulación: el esfuerzo físico se mantiene significativamente menor incluso durante operaciones repetitivas de elevación.
Términos relacionados
Preguntas frecuentes
¿Qué significa NIOSH?
El acrónimo NIOSH corresponde al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se trata de un organismo del Gobierno de los Estados Unidos dedicado a la investigación en materia de salud laboral que depende de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Los resultados de las investigaciones del NIOSH sirven de base científica para las directrices obligatorias emitidas por la Administración de Seguridad y Salud Laboral de EE. UU. (OSHA).
¿Cuál es la finalidad de la ecuación de elevación del NIOSH?
El objetivo de este método es prevenir los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo —especialmente en la columna lumbar— mediante la evaluación objetiva de las tareas de elevación manual.
¿Cuál es la diferencia entre la ecuación de elevación del NIOSH y la norma ISO 11228-1?
La puntuación ergonómica del NIOSH es el método matemático concreto que se utiliza para calcular la carga ergonómica. La norma DIN EN ISO 11228-1 constituye el marco normativo general a nivel europeo e internacional. Dado que la norma ISO se basa en la lógica de cálculo del NIOSH, ambos sistemas se consideran compatibles a nivel mundial.

Normas y seguridad en el trabajo
Por unos lugares de trabajo seguros y conformes a las normas: Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre seguridad y normas laborales.

Mantenimiento y inspección periódica
El mantenimiento preventivo y las inspecciones periódicas garantizan que su sistema esté seguro y a punto.

Calidad y garantía
Schmalz aplica unos estándares muy exigentes en lo que respecta a la calidad de sus productos y servicios. Numerosas certificaciones conformes a la norma DIN ISO avalan la calidad de los productos.